Leuze establece un nuevo estándar en sistemas de posicionamiento compactos

El AMS 100i de Leuze es uno de los sistemas de posicionamiento láser más pequeños del mercado y la solución perfecta para instalaciones con espacios reducidos.

Owen, March 20, 2023 – Tanto en transelevadores, vehículos de guiado automático o sistemas de elevación, la intralogística automatizada recurre a sensores en aplicaciones de posicionamiento que muchas veces deben ser capaces de funcionar en espacios reducidos. El nuevo AMS 100i de Leuze está preparado para ello sin comprometer el rendimiento. Con sus pequeñas dimensiones de 105 x 68 X 75 mm, es uno de los sistemas de posicionamiento láser más compactos del mercado. Esto lo convierte en la solución perfecta para su uso en espacios reducidos. El sensor funciona con extrema precisión: con el AMS 100i, los usuarios pueden obtener la posición con precisión milimétrica a una distancia de hasta 120 metros.

Posicionamiento hasta el propio sensor

La Sensor People ha desarrollado el AMS 100i con una zona ciega mínima de solo 100 mm, permitiendo así su uso en aplicaciones hasta el propio sensor. El espacio disponible se aprovecha eficientemente. Otro aspecto práctico son las opciones de montaje modular y alineación sencilla, que facilitan la instalación flexible y rápida. 

Fiable con calor o frío intenso

El sistema de posicionamiento láser modular también está disponible como AMS 300i. Este modelo ofrece un rango de funcionamiento de hasta 300 metros. Ambas versiones cumplen los requisitos más exigentes del índice de protección IP65. El AMS 100i y el AMS 300i también están disponibles opcionalmente con calefacción integrada para dispositivos y ventanas. De este modo, los sensores se pueden usar en aplicaciones de baja temperatura hasta -30°C (sin calefacción hasta -5°C). En entornos con calor, el AMS 100i está diseñado para temperaturas de hasta +60°C.

PPIC_AMS_100_Header