Sensores para estanterías móviles

Las estanterías móviles permiten aprovechar el espacio de almacenamiento de forma rentable y eficiente. Hay que poder acceder rápidamente y con seguridad a la mercancía situada en cada estantería en cuanto sea necesario.

Nuestros sensores garantizan el posicionamiento exacto y la sincronización de la estantería y el accionamiento. Los sensores de seguridad monohaz y multihaz también garantizan el espacio reposapiés en las filas de la estantería y el acceso a los pasillos de la estantería.

[01] Supervisión del espacio reposapiés
APIC_IL_SLS46C_foot-space-mobile-rack_700x500

Requisito:
Durante el movimiento de la estantería móvil, se debe monitorizar el espacio reposapiés para detectar la presencia de personas. Si se han instalado varias filas de estanterías una tras otra, las señales de los sensores de las diferentes filas no deben influirse mutuamente.

Solución:
Los dispositivos de seguridad monohaz SLS 46C supervisan el espacio reposapiés en una longitud de hasta 70 m. Hay disponibles dos modelos: uno de tipo 4 y uno de tipo 2 especialmente fácil de alinear. El uso de modelos con luz roja e infrarroja evita una interferencia mutua entre las filas de estanterías.

[02] Protección anticolisión y supervisión de distancias
Verschiebregale_Auffahrsicherung-und-Abstandsüberwachung

Requisito:
Al cerrar el pasillo entre dos estanterías, se debe evitar que estas se aproximen demasiado. Para ello, hay que determinar la distancia entre las estanterías. Las salidas deben indicar dos distancias.

Solución:
Las fotocélulas autorreflexivas universales de la serie HT46C usan luz roja o infrarroja y funcionan de forma fiable incluso con objetos oscuros y brillantes. Los equipos disponen de dos salidas, cada una de las cuales se puede programar con precisión a una distancia.

[03] Protección de accesos al pasillo
Verschiebregale_Zugangssicherung-des-Gangs

Requisito:
Si se encuentra un vehículo en el pasillo o si el pasillo está cerrado, se debe asegurar el acceso al pasillo.

Solución:
Los dispositivos de seguridad multihaz de la serie MLD 500 se utilizan como protección de accesos. Para alcances de hasta 8 m, hay disponibles sistemas transceptores económicos que solo necesitan una conexión eléctrica a un lado. Alternativamente, los sistemas emisor-receptor ofrecen alcances de hasta 70 m.