IVBR/4-12.5-88-00-S8
Receptor de la cortina óptica
Serie | Vario |
Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
Tipo de equipo | Receptor |
Versión especial | Exploración de haces paralelos |
Longitud del campo de medición | 88 mm |
Número de haces | 8 Unidad(es) |
Distancia entre haces | 12,5 mm |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -15 ... 20 % |
Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Tipo | Salida digital |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | De conmutación claridad |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | De conmutación UB |
Función | Salida de aviso |
Tiempo de ciclo | 30 ms |
Tiempo de respuesta por haz | 1.000 µs |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M8 |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 10 mm x 260 mm x 27 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Aluminio |
Material, cubierta de óptica | Plástico |
Color de carcasa | Gris |
Tipo de fijación | Fijación pasante |
Tipo de indicación | LED |
Tipo de configuración/parametrización | Software |
Temperatura ambiente en servicio | -10 ... 45 °C |
Índice de protección | IP 54 |
Clase de seguridad | III |
Sistema de normas vigentes | EN 60947-5-2 (versión alemana) |
Número de arancel | 90314990 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |