ELC

Para un diseño de la máquina rentable
Las cortinas ópticas de seguridad ELC 100 se centran en lo esencial para la protección de las zonas de peligro. Para aplicaciones con un alcance de hasta 6 metros, los equipos robustos ofrecen soluciones para un diseño de la máquina rentable y son especialmente fáciles de integrar e instalar.
Sus beneficios
- Usted recibe un sistema de seguridad fiable con la calidad habitual y a un precio atractivo
- Los equipos se integran de manera flexible y con poco esfuerzo en el diseño de la máquina
- Los equipos se instalan con rapidez gracias a la sencilla estructura mecánica y eléctrica. No se requiere ninguna configuración.
- El indicador de alineación de múltiples niveles garantiza una alineación rápida y óptima de los equipos incluso sin conocimientos previos
- Para garantizar un funcionamiento fiable, las carcasas se fabrican completamente de metal. Además, gracias a su diseño especial, las ELC 100 son muy resistentes a los choques y a las vibraciones.
Productos destacados

Alineación sencilla y óptima
Con el indicador de alineación de múltiples niveles, la puesta en marcha de los equipos resulta especialmente fácil. Incluso se indica una alineación aproximada de manera fiable. Gracias a los LED bien visibles y luminosos, se puede observar el resultado de la alineación directamente desde el emisor. De esta forma, se consigue rápidamente el ajuste óptimo. Esto ahorra tiempo y dinero durante la puesta en marcha y ofrece reservas durante el funcionamiento.

Integradas siempre a la perfección
Las ELC 100 se integran de forma simple y flexible en el diseño de la máquina. La carcasa diseñada específicamente para ello permite colocar los cables de manera flexible en todas las direcciones. De esta forma, el cable se guía siempre de forma óptima en el interior de la máquina y a la vez se protege.
Asimismo, el campo de protección se extiende en ambas direcciones hasta el borde de la carcasa. Es decir, los equipos se pueden montar a ras de los bordes, sin que se produzcan zonas ciegas. No es necesario tomar medidas de protección adicionales.

Montaje sencillo
Los soportes robustos, gracias a su función giratoria, facilitan la alineación de los equipos. Estos se montan directamente en las ranuras, que van fijadas a ambos lados de la ELC 100. Si no se requiere ninguna alineación –por ejemplo en aplicaciones con alcances cortos–, se emplean las tuercas correderas incluidas en el volumen de entrega, lo cual reduce aún más los costes.

Conexión rápida
Con el cable se accede fácilmente al conector M12. La versión de 4 polos para tensión y OSSD hace que la conexión de los equipos sea muy fácil. No se requiere ninguna configuración y los cables de conexión no necesitan blindaje. De este modo, la instalación resulta sencilla, rápida y económica.

Funcionamiento robusto
Las carcasas robustas están fabricadas completamente de metal y protegen el cristal frontal con sus paredes laterales elevadas. Mediante la evaluación de haz inteligente con capacidad de seguimiento del objeto, los equipos trabajan con eficiencia también en entornos exigentes con virutas o chispas, evitando desconexiones innecesarias.
Su diseño optimizado hace que los equipos sean especialmente resistentes a las vibraciones y los impactos. Con ello, la ELC 100 se puede utilizar también en máquinas en las que se producen fuertes aceleraciones o vibraciones como, por ejemplo, en prensas
Aplicación

Protección de puntos peligrosos
Requisito:
El punto peligroso de una máquina o instalación debe ser protegido por un equipo de protección sin contacto. La distancia necesaria entre el equipo de protección y el punto peligroso debe ser lo más pequeña posible.
Solución:
Las cortinas ópticas de seguridad ELC 100 ofrecen una detección segura de los dedos y de las manos con resoluciones de 17 y 30 mm. Esto permite implementar pequeñas distancias de seguridad entre el sensor de seguridad y el punto peligroso

Protección de accesos con distancias de seguridad cortas
Requisito:
El acceso a las zonas peligrosas de las máquinas e instalaciones debe asegurarse mediante sensores optoelectrónicos de seguridad. Para un diseño compacto de la instalación, los sensores de seguridad deben instalarse lo más cerca posible de la zona peligrosa.
Solución:
Con longitudes del campo de protección de hasta 1.500 mm, las cortinas ópticas de seguridad ELC 100 protegen los accesos a las máquinas e instalaciones. Las resoluciones de 17 y 30 mm para la detección de manos y dedos permiten unas distancias reducidas de seguridad, facilitando así un diseño compacto de la instalación.

Protección de puntos peligrosos en prensas
Requisito:
Los puntos peligrosos en las prensas deben protegerse mediante cortinas ópticas de seguridad. Estos deben resistir los golpes que se vayan produciendo y las vibraciones constantes.
Solución:
Las cortinas ópticas de seguridad ELC 100 ofrecen una detección segura de los dedos y de las manos con resoluciones de 17 y 30 mm. Esto permite implementar pequeñas distancias de seguridad entre el sensor de seguridad y el punto peligroso. Con una resistencia a los choques de 400 m/s2 se especifican también equipos para el funcionamiento bajo impactos permanentes y fuertes.
Características técnicas
Seguridad | Tipo 4, SIL 3, PL e | |
Longitud del campo de protección | 300 ... 1500 mm en raster de 300 mm | |
Resolución / alcance | 17 mm / 3m, 30 mm / 6 m | |
Tiempo de respuesta | 4,5 ... 21 ms | |
Conexión | Cable de 300 mm con conector M12, de 4 polos | |
Clase de seguridad | IP 65 | |
Sección | 34,7 mm x 39,3 mm | |
Rango de temperatura | 0 ... +50°C |
Lista de artículos
- Resolución: 30 mm
- Aplicación: Protección para las manos
- Altura del campo de protección: 1.500 mm
- Resolución: 30 mm
- Aplicación: Protección para las manos
- Altura del campo de protección: 1.500 mm
- Resolución: 30 mm
- Aplicación: Protección para las manos
- Altura del campo de protección: 1.200 mm
- Resolución: 30 mm
- Aplicación: Protección para las manos
- Altura del campo de protección: 1.200 mm
- Resolución: 30 mm
- Aplicación: Protección para las manos
- Altura del campo de protección: 900 mm
- Resolución: 30 mm
- Aplicación: Protección para las manos
- Altura del campo de protección: 900 mm
- Resolución: 30 mm
- Aplicación: Protección para las manos
- Altura del campo de protección: 600 mm
- Resolución: 30 mm
- Aplicación: Protección para las manos
- Altura del campo de protección: 600 mm
- Resolución: 30 mm
- Aplicación: Protección para las manos
- Altura del campo de protección: 300 mm
- Resolución: 30 mm
- Aplicación: Protección para las manos
- Altura del campo de protección: 300 mm
- Resolución: 17 mm
- Aplicación: Protección para los dedos
- Altura del campo de protección: 1.500 mm
- Resolución: 17 mm
- Aplicación: Protección para los dedos
- Altura del campo de protección: 1.500 mm
- Resolución: 17 mm
- Aplicación: Protección para los dedos
- Altura del campo de protección: 1.200 mm
- Resolución: 17 mm
- Aplicación: Protección para los dedos
- Altura del campo de protección: 1.200 mm
- Resolución: 17 mm
- Aplicación: Protección para los dedos
- Altura del campo de protección: 900 mm
- Resolución: 17 mm
- Aplicación: Protección para los dedos
- Altura del campo de protección: 900 mm
- Resolución: 17 mm
- Aplicación: Protección para los dedos
- Altura del campo de protección: 600 mm
- Resolución: 17 mm
- Aplicación: Protección para los dedos
- Altura del campo de protección: 600 mm
- Resolución: 17 mm
- Aplicación: Protección para los dedos
- Altura del campo de protección: 300 mm
- Resolución: 17 mm
- Aplicación: Protección para los dedos
- Altura del campo de protección: 300 mm