Sensores Advanced
Una tecnología excelente y unos altos estándares de calidad forman la base de la serie IS 200 y hacen que estos sensores sean muy fiables en casi todos los campos de aplicación. La gama de productos cubre todos los diseños estándar y miniaturizados cúbicos y cilíndricos habituales, y los diseños cortos y largos. Además, para los diseños de M12 a M30 y 40x40, los sensores se pueden adquirir con salida antivalente (NO+NC) y triple distancia de conmutación.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 13 productos encontrados
ISS 244PP.2/44-40N-S12
Sensor inductivo
Código del articulo:
50151050
- Límite típ. de alcance Sn: 40 mm
- Longitud: 66 mm
- Salida: Transistor, PNP
- Principio de conmutación: Contacto NC – Antivalente, Contacto NA – Antivalen...
ISS 244PP.2/22-40N-S12
Sensor inductivo
Código del articulo:
50151049
- Límite típ. de alcance Sn: 40 mm
- Longitud: 66 mm
- Salida: Transistor, NPN
- Principio de conmutación: Contacto NC – Antivalente, Contacto NA – Antivalen...
ISS 244PP.2/44-22E-S12
Sensor inductivo
Código del articulo:
50151048
- Límite típ. de alcance Sn: 22 mm
- Longitud: 66 mm
- Salida: Transistor, PNP
- Principio de conmutación: Contacto NC – Antivalente, Contacto NA – Antivalen...
ISS 244PP.2/22-22E-S12
Sensor inductivo
Código del articulo:
50151047
- Límite típ. de alcance Sn: 22 mm
- Longitud: 66 mm
- Salida: Transistor, NPN
- Principio de conmutación: Contacto NC – Antivalente, Contacto NA – Antivalen...
ISS 244PP.1/44-30N-S12
Sensor inductivo
Código del articulo:
50145220
- Límite típ. de alcance Sn: 30 mm
- Longitud: 67 mm
- Salida: Transistor, PNP
- Principio de conmutación: Contacto NC – Antivalente, Contacto NA – Antivalen...
ISS 244PP.1/22-40N-S12
Sensor inductivo
Código del articulo:
50136333
- Límite típ. de alcance Sn: 40 mm
- Longitud: 67 mm
- Salida: Transistor, NPN
- Principio de conmutación: Contacto NC – Antivalente, Contacto NA – Antivalen...
ISS 244PP.1/22-20E-S12
Sensor inductivo
Código del articulo:
50136332
- Límite típ. de alcance Sn: 20 mm
- Longitud: 67 mm
- Salida: Transistor, NPN
- Principio de conmutación: Contacto NC – Antivalente, Contacto NA – Antivalen...
ISS 244PP.1/44-40N-S12
Sensor inductivo
Código del articulo:
50133521
- Límite típ. de alcance Sn: 40 mm
- Longitud: 67 mm
- Salida: Transistor, PNP
- Principio de conmutación: Contacto NC – Antivalente, Contacto NA – Antivalen...
ISS 244PP.1/44-20E-S12
Sensor inductivo
Código del articulo:
50133520
- Límite típ. de alcance Sn: 20 mm
- Longitud: 67 mm
- Salida: Transistor, PNP
- Principio de conmutación: Contacto NC – Antivalente, Contacto NA – Antivalen...
IS 244PP/44-40N-TB.4
Sensor inductivo
Código del articulo:
50114214
- Límite típ. de alcance Sn: 40 mm
- Longitud: 118 mm
- Salida: Transistor, PNP
- Principio de conmutación: Contacto NC – Antivalente, Contacto NA – Antivalen...
IS 244PP/44-20E-TB.4
Sensor inductivo
Código del articulo:
50114213
- Límite típ. de alcance Sn: 20 mm
- Longitud: 118 mm
- Salida: Transistor, PNP
- Principio de conmutación: Contacto NC – Antivalente, Contacto NA – Antivalen...
IS 244PP/22-40N-TB.4
Sensor inductivo
Código del articulo:
50114212
- Límite típ. de alcance Sn: 40 mm
- Longitud: 118 mm
- Salida: Transistor, NPN
- Principio de conmutación: Contacto NC – Antivalente, Contacto NA – Antivalen...
Datos de artículo del: 10/7/25