Mobiler Roboter AGV in Produktionsumgebung mit Werkstückträger und Sensoren zur Detektion und Navigation

Détection et positionnement pour les robots mobiles et les AGV

Dans les processus automatisés, les capteurs font office d’« yeux » du système d’automatisation et remplissent une grande variété de fonctions. Ils permettent par exemple la détection d’objets, la surveillance de la position, l’identification des composants, ainsi que l’alignement et le positionnement précis le long des axes X et Y.

De nombreux types de technologies de capteurs sont disponibles pour répondre à ces différentes exigences. En fonction de l’application, des cellules à détection directe, des capteurs à ultrasons, des capteurs de distance optiques, des capteurs de position et des capteurs inductifs sont notamment utilisés pour la détection de position finale. Le choix de la technologie appropriée dépend des conditions environnementales, de l’exactitude requise et de la tâche d’automatisation spécifique.


Applications des capteurs dans les véhicules

Dans les robots mobiles, les capteurs jouent un rôle central dans l’exécution fiable et sûre des différentes étapes du processus. Des signaux de capteurs précis sont nécessaires pour une grande variété de fonctions — de la détection d’une charge présente à la détermination d’une position de levage définie, en passant par l’activation d’un convoyeur intégré pour les opérations de chargement et de déchargement.

Les robots mobiles étant principalement alimentés par batterie et conçus pour une flexibilité maximale, la compacité, la légèreté et la faible consommation d’énergie de la technologie de capteurs utilisée jouent un rôle décisif. 


Les applications des capteurs en détail

Laserpositionssensor AMS 100 fuer Hubachse auf Fahrerlosem Stapler mit Palette

1. Positionnement vertical du dispositif de levage

Exigence :

Afin de garantir un stockage et une récupération fiables de la palette ou du conteneur, le réceptacle de charge de l’AGV ou du robot mobile doit être positionné avec précision et de manière répétable à la bonne hauteur (axe de levage).

Solution :

Le système de positionnement laser AMS 100  fournit des données de mesure toutes les 2 ms avec une précision absolue de ± 2 mm. Les données peuvent être transférées au système de commande via une grande variété d'interfaces.

Integrierter Lichttaster HT zur Ladungserkennung auf AGV, AMR

2. Surveillance de la présence/position pour la localisation des palettes

Exigence :

Après avoir transféré le conteneur/la palette dans la navette, vérifiez si le support de charge a été correctement placé. À cette fin, la présence de la charge doit être vérifiée à une ou plusieurs positions définies. 

Solution :

Les cellules à détection directe compactesHT 3C ou HT 23 détectent les palettes de manière fiable grâce à la suppression active de l'arrière-plan et à leur résistance à la lumière environnante. La série HT 3C inclut des variantes pour des solutions robustes, par exemple pour la détection d'objets aux structures colorées, présentant des ouvertures ou des surfaces polies.

Lichttaster HT3C zur Feinpositionierung der Hubvorrichtung und Lueckenerkennung am Palettenfuss

3. Positionnement précis de la fourche

Exigence :

Pour saisir automatiquement une palette ou une caisse grillagée à l’aide des fourches du dispositif de levage, il est nécessaire d’identifier les espaces entre les pieds et de détecter leur accessibilité.

Solution :

Des cellules à détection directe compactes telles que le HT 3C détectent les objets quel que soit leur matériau et, grâce à leurs points de commutation précis, conviennent également au positionnement de précision, par exemple dans un rayonnage.

Lichttaster oder Distanztaster ODT25C zur Positionsbestimmung der Palette auf dem Lastaufnahmemittel

4. Détermination de la position de chargement sur la fourche

Exigence :

Pour saisir de manière fiable une palette ou une caisse grillagée, il est nécessaire de mesurer la distance entre la face avant du dispositif de levage et la palette afin de contrôler son déplacement vers l’avant.

Solution :

Les capteurs de distance ODT 3C ou ODT 25C, dotés de la technologie TOF, détectent de manière fiable les couleurs et les surfaces avec une grande répétabilité. Cette technologie permet d’atteindre de grandes portées de fonctionnement, pouvant aller jusqu’à plusieurs mètres, avec une tolérance angulaire élevée.

Lichttaster HT3C zur Regalriegelerkennung im Lager fuer AGV oder Hubgabel

5. Détection de la position de la barre dans le rayonnage

Exigence :

Pour un stockage correct, il est nécessaire de détecter le bord supérieur de la barre de rayonnage sur laquelle l’objet doit être placé.

Solution :

Les cellules à détection directe compactes HT 3C, dotées de points de commutation précis et pouvant être intégrées à la fourche, sont parfaitement adaptées à cette tâche. Équipés de deux points de commutation, ils peuvent également être utilisés simultanément pour un positionnement précis sur la fourche.

Kamerabasierter Positioniersensor IPS zur Feinpositionierung an automatischer Materialbergabe

6 Contrôle du transport aux points de transfert automatiques

Exigence :

Les stations de transfert automatisées, du système mobile vers le système fixe et inversement, nécessitent des signaux sans contact pour démarrer les bandes transporteuses en vue du transfert.

Solution :

Les capteurs à barrage photoélectrique SR 5B sont adaptés à cet usage. Ces capteurs compacts sont insensibles à la lumière parasite et faciles à aligner grâce à leur lumière rouge très visible.

Kompakte Reflexionslichtschranke PRK5B zur Anwesenheitserkennung bei Uebernahme auf AMR

7. Présence de la charge

Exigence :

Afin de garantir un transfert fiable, il convient de vérifier si la charge a bien été entièrement acheminée vers ou depuis l’AMR/AGV.

Solution :

Les capteurs photoélectriques à réflexion PRK 23 ou PRK 5B miniatures, faciles à intégrer et insensibles à la lumière parasite, fonctionnent avec une fiabilité exceptionnelle.

Kamerabasierter Positioniersensor IPS zur Feinpositionierung an automatischer Materialbergabe

8. Positionnement fin de haute précision pour le transfert

Exigence :

Dans certaines applications, une précision extrêmement élevée est requise pour le positionnement lors du transfert de matériel, par exemple pour déplacer des objets sensibles sans générer de vibrations.

Solution :

Le capteur de position à caméra IPS 200 détermine la position par rapport à un repère avec une grande précision, jusqu’à 0,1 mm. Les écarts sont transmis via des interfaces Ethernet afin de permettre le réajustement du réceptacle de charge ou du véhicule à guidage automatique (AGV).


Jetzt Kontakt aufnehmen

Avez-vous des questions concernant votre application ?

Notre équipe d'experts vous aidera à choisir la solution la mieux adaptée à vos besoins spécifiques. Profitez de cette opportunité pour bénéficier d’un entretien personnalisé et demandez à être rappelé dès maintenant.


Foire aux questions sur la détection et les robots mobiles

Un positionnement précis et reproductible du réceptacle de charge est essentiel pour pouvoir stocker, récupérer ou transférer automatiquement et sans problème des supports de charge (par exemple, des palettes ou des conteneurs) dans des systèmes de rayonnage ou vers des emplacements de stockage désignés. Les fourches d’un AGV doivent être alignées avec précision à la hauteur et à la position requises afin de garantir une prise et une dépose fiables de la charge.

La technologie de capteurs utilisée doit garantir un fonctionnement constant, indépendamment des variations de poids des charges et des conditions environnementales changeantes.

Dans ce domaine d’application, les capteurs de longueur à câble et les capteurs de distance optiques sont notamment utilisés pour la détection précise de la position de l’axe de levage. Une grande précision de mesure, ainsi qu’un fonctionnement fiable et sans usure des capteurs, sont essentiels pour garantir un fonctionnement efficace et sans défaillance.

En règle générale, on utilise à cette fin des systèmes de positionnement laser, qui enregistrent en continu les valeurs de position déterminées et les transmettent directement au système de commande du véhicule. Cela permet de contrôler avec précision le mouvement de levage et garantit un positionnement reproductible du réceptacle de charge.

Pour la détection précise de la position Y — telle que la position des fourches —, on utilise généralement des capteurs de distance de mesure comme l’AMS 100. Ces capteurs mesurent la position avec une précision de l’ordre du millimètre et permettent un contrôle précis du mouvement de levage. Cette application est souvent appelée « positionnement de levage ».

Les cellules à détection directe avec suppression de l’arrière-plan conviennent à la détection fiable d’objets ou de bords à courte distance et à des positions définies. Elles permettent une détection précise quelle que soit la position de l’arrière-plan.

Pour des distances de détection plus longues, on utilise des capteurs à temps de vol (ToF). Pour les applications impliquant des distances variables, on utilise toutefois des capteurs de mesure ou de distance, qui permettent une mesure continue de la distance et une évaluation flexible des valeurs mesurées.