Mobiler Roboter AGV in Produktionsumgebung mit Werkstückträger und Sensoren zur Detektion und Navigation

Navigation pour robots mobiles et AGV 

La flexibilité jouant un rôle de plus en plus central, les processus de transport sont de plus en plus souvent assurés par des véhicules à guidage automatique (AGV) et des robots mobiles autonomes (AMR). Pour permettre à ces véhicules de reconnaître de manière autonome leur parcours au sein d’une installation et de se déplacer en toute sécurité, un système de capteurs adapté à la détection et à la cartographie de l’environnement est nécessaire. Divers concepts de navigation et solutions techniques sont disponibles à cette fin.

Pour les applications dans un environnement essentiellement statique, des méthodes de navigation simples peuvent être utilisées. Il s’agit, par exemple, du guidage sur piste à l’aide de lignes de guidage optiques ou magnétiques, ainsi que du contrôle de trajectoire via des points de référence définis. Cette méthode est souvent appelée navigation sur grille.

Dans les environnements dynamiques aux conditions changeantes, il est toutefois nécessaire de détecter et d’évaluer l’environnement en continu. C’est là qu’intervient ce que l’on appelle la navigation naturelle, basée sur le principe du SLAM (Simultaneous Localization and Mapping). Dans ce processus, le robot détermine sa propre position au sein de l’environnement et crée simultanément une carte numérique de son environnement.

Les systèmes de capteurs modernes, tels que le LiDAR, les caméras et les capteurs à ultrasons ou radar, permettent une perception fiable de l’environnement. Grâce à ces informations, le robot peut planifier ses itinéraires de manière autonome, éviter les obstacles et réagir avec flexibilité aux changements, notamment en cas de présence de personnes ou d’autres objets en mouvement sur son chemin.


La navigation en pratique

Une navigation fiable est une exigence essentielle pour contrôler le parcours des robots mobiles et des véhicules à guidage automatique (AGV). En fonction des exigences de l’application spécifique, divers concepts de navigation et types de technologies de capteurs sont disponibles à cette fin. Le choix de la solution appropriée dépend notamment des conditions environnementales ainsi que de la précision et de la fiabilité requises pour la détermination de la position.


Les applications des capteurs en détail

Messender Laserscanner ROD zur Umgebungserfassung und Navigation von AMR oder AGV

1. Détection de l’environnement et navigation des robots mobiles ou des AGV

Exigence :

Si le principe de la navigation naturelle est utilisé indépendamment de l’application de sécurité, le capteur doit fournir des données de mesure permettant de détecter l’environnement et de les traiter ultérieurement dans le logiciel de navigation, avec le niveau de qualité approprié. La fonction de sécurité est alors traitée séparément.

Solution :

Le scanner laser de mesure ROD 300 / ROD 500 doté de la technologie LiDAR fournit des données de mesure de haute qualité avec une résolution angulaire minimale de 0,025° et une plage de mesure pouvant atteindre 25 m. Cela permet de créer une carte très précise de l’environnement, qui peut être utilisée par les véhicules autonomes et les robots pour naviguer avec précision. 

Spurfuehrungssensor OGS600 fuer Fahrzeuge in Robotik im Lager und Produktion

2. Contrôle de trajectoire avec guidage optique / suivi de ligne

Exigence :

Pour les AGV compacts qui suivent un parcours prédéfini, l’itinéraire est contrôlé à l’aide d’une piste ou d’une ligne balisée. Même les véhicules particulièrement bas devraient pouvoir être équipés de ce système.

Solution :

Avec une garde au sol de seulement 10 mm, le capteur de guidage optique OGS 600 est capable de détecter les bords de la piste et de suivre l’itinéraire balisé grâce à un signal transmis au système de commande du véhicule. 

RFID-Lesegeraet RDH fuer Rasternavigation von AGV

3. Navigation sur grille avec RFID 

Exigence :

Dans des environnements humides ou sales, les AGV et les AMR peuvent se déplacer à l’aide de transpondeurs ou de supports de données installés dans le sol. Ceux-ci servent de points de référence fiables que le véhicule utilise pour déterminer sa position et suivre de manière sûre le parcours prévu.

Solution :

Les lecteurs RDH 200 se caractérisent par une conception compacte et une faible consommation d’énergie, ce qui facilite leur intégration dans les systèmes de robots mobiles et accélère leur mise en service. Le contenu du support de données est associé à une position relative définie via un tableau enregistré. Sur la base de ces informations de position, l’AMR ou l’AGV peut se déplacer et, si nécessaire, effectuer des corrections de position pour poursuivre son trajet avec précision.

Codeleser DCR200 zur optischen Raster- Navigation von AGV und AMR

4. Navigation sur grille à l’aide de codes optiques

Exigence :

La navigation utilisant des étiquettes à codes apposées au sol permet une navigation sur grille précise pour les véhicules mobiles. Les points de référence définis servent de repères de position, que le véhicule utilise pour déterminer sa position et suivre de manière fiable les itinéraires spécifiés.

Solution :

Le lecteur de codes DCR 200i, compact et facile à intégrer, détecte les codes apposés au sol ainsi que leur angle de rotation respectif lorsque le véhicule passe dessus. Avec une portée de fonctionnement pouvant atteindre 350 mm et un large éventail d’interfaces disponibles, il permet une intégration flexible et simple dans les véhicules mobiles.


Jetzt Kontakt aufnehmen

Avez-vous des questions concernant votre application ?

Notre équipe d'experts vous aidera à choisir la solution la mieux adaptée à vos besoins spécifiques. Profitez de cette opportunité pour bénéficier d’un entretien personnalisé et demandez à être rappelé dès maintenant.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Avez-vous des questions concernant votre application ?

Notre équipe d'experts vous aidera à choisir la solution la mieux adaptée à vos besoins spécifiques. Profitez de cette opportunité pour bénéficier d’un entretien personnalisé et demandez à être rappelé dès maintenant.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Avez-vous des questions concernant votre application ?

Notre équipe d'experts vous aidera à choisir la solution la mieux adaptée à vos besoins spécifiques. Profitez de cette opportunité pour bénéficier d’un entretien personnalisé et demandez à être rappelé dès maintenant.


Foire aux questions sur la navigation des robots mobiles

Pour acheminer de manière fiable des marchandises d’un point de départ A vers un point de destination B défini, un AGV a besoin d’une méthode adaptée de planification d’itinéraire et de détermination de position — ce que l’on appelle la navigation.

On distingue principalement plusieurs concepts de navigation. Les principales méthodes comprennent la navigation par contours ou naturelle, la navigation sur grille et le guidage sur trajectoire. Le choix de la technologie appropriée dépend des exigences spécifiques en matière de flexibilité, des conditions environnementales et de la précision de positionnement.

En fonction des exigences de l’application, différentes méthodes de navigation sont utilisées pour contrôler la trajectoire des véhicules mobiles. La méthode la plus simple est le guidage sur trajectoire ou le suivi de ligne, selon laquelle le véhicule suit un parcours prédéfini. Lorsque les exigences en matière de flexibilité et d’adaptabilité sont plus élevées, on recourt à des méthodes de navigation sur grille ou de navigation laser. La navigation par contours, ou navigation naturelle, offre le plus haut niveau de flexibilité, car le véhicule s’oriente et navigue de manière autonome grâce à une perception continue de son environnement.


Navigation par contours (navigation naturelle / parfois appelée navigation LiDAR)

Concernant la navigation par contours, une carte numérique de l’environnement est associée à des données issues des capteurs en temps réel, puis est analysée par un logiciel de navigation. À l’aide de capteurs LiDAR ou de capteurs environnementaux comparables, le véhicule peut déterminer sa position dans l’environnement, planifier son itinéraire de manière autonome et s’adapter avec flexibilité aux changements.

Navigation laser ou par réflecteurs

Dans cette méthode de navigation, des réflecteurs installés dans la zone de circulation servent de points de référence fixes. Les capteurs laser détectent ces points de référence et s’en servent pour déterminer la position actuelle du véhicule. Sur la base de ces informations, le véhicule peut suivre un itinéraire préalablement programmé.

Guidage optique ou inductif

Dans le cas du guidage sur trajectoire, des lignes de guidage ou des voies installées sur ou dans le sol sont détectées et suivies à l’aide de capteurs adaptés. Cette méthode est simple et fiable, mais nécessite la mise en place de dispositifs de protection spécifiques concernant la zone de circulation. De plus, les modifications ou ajustements des itinéraires de conduite impliquent un niveau d’effort relativement élevé.

Navigation sur grille

Dans la navigation sur grille, des points de référence, tels que des codes ou des transpondeurs, installés selon un maillage défini, sont utilisés pour déterminer la position. Lorsque le véhicule passe au-dessus de ces repères, il peut déterminer sa position et calculer la suite de son itinéraire. Toutefois, le parcours doit être sécurisé séparément, et la structure sur grille définie n’offre qu’une flexibilité limitée lorsque l’environnement ou les itinéraires de conduite changent.