最小サイズ、最大限の安全性
市場で最も小さいサイズのセーフティ・レーザースキャナLeuze社のRSL 200
産業オートメーションにおいては、効率と安全性が両立していなければなりません。人・機械・プロセスは、生産工程を妨げることなく確実に保護されなければなりません。しかし、無人搬送車やロボットの狭い生産ラインではスペースが限られています。ここでLeuze社の新しい超コンパクトセーフティ・レーザースキャナRSL 200が力を発揮します。市場で最も小さいサイズのセーフティ・レーザースキャナとして、容易に統合でき、危険区域やアクセス箇所の保護に柔軟に利用できます。
セーフティ・レーザースキャナは、ほぼあらゆる産業分野でますます注目を集めています。それは、多用途なこれらの装置が、人を保護するために最高水準の安全性を確保する上で、多くの場合に不可欠だからです。設定可能な保護フィールドと警告フィールドにより、固定用途にも移動用途にも対応し、危険区域および出入り口の保全に非常に柔軟に利用できます。典型的な使用分野は、機械の危険な作業エリアに対する人の接近や立ち入りを防止することです。レーザーセーフティ・スキャナは、自律走行型モバイルロボット(AMR)や無人搬送システム、いわゆる自動搬送車(AGV)の保護にも理想的です。
最小のスペースで最大限の安全性:レーザースキャナの未来
最新のセーフティ・レーザースキャナは、多様な要件を同時に満たさなければなりません。機械やシステムを安全に停止させるという本来の役割に加えて、機械の稼働率を損なったり、不必要なダウンタイムを引き起こしたりしてはなりません。さらに、レーザースキャナには優れた検出範囲と角度範囲が求められ、システム運用者はType 3、SIL 2、PLdといった安全規格に準拠していることを前提としています。システム運用者は、Bluetooth、USB、Ethernet TCP/IPといった各種インターフェースを介して、容易かつ直感的に実行できる便利な設定および診断機能にも依存できなければなりません。最後に重要な点として、最新のセーフティ・レーザースキャナは装置のサイズを基準に選定されます。それは、自動化の進展により、多くの生産環境で空間効率がこれまで以上に重要になっているからです。システムはますます複雑化する一方で、安全技術に割けるスペースは縮小しています。特にAGVでの移動用途においては、このためのスペースがほとんどないことが多くなっています。
これらの課題に対処するには、革新的なソリューションが必要です。Leuze社のThe Sensor Peopleは、ユーザーを最優先に考えた先進的なセーフティ・レーザー技術により、新たなフォームファクタの基準を打ち立てています。超コンパクトなセーフティ・レーザースキャナRSL 200は、現在市場で最も小型の装置です。最先端のLiDAR技術を、わずか80×80×86ミリメートルという最小限のスペースに収めています。これにより、固定用途でも移動用途でも、極めて限られたスペースに容易に統合することができます。 より長い動作範囲が必要な場合には、最大8.25メートルの検出範囲を持つ大型のRSL 400を使用できます。
今すぐ簡単に設置
Leuze社のコンパクトセーフティスキャナは、省スペースの取付けブラケットや接続技術により、特に限られた環境において、より簡単で柔軟な設置のための選択肢をユーザーに提供します。迅速な統合のためには、適切な取り付け用アクセサリが重要です。そのためLeuze社は、RSL 200用に独自の革新的な取り付けブラケットを開発し、容易な固定を可能にするとともに、セーフティ・レーザースキャナの走査レベルを水平方向および垂直方向に調整できるようにしています。
容易なメンテナンスも確保されています。RSL 200はわずか4本のネジで迅速かつ容易に交換でき、センサパラメータはメモリーカードを介して旧センサから新センサへ移行可能であり、センサに関する専門知識を必要としません。接続部やケーブルも障害を引き起こしてはなりません。RSL 200レーザースキャナの回転可能なM12コネクタにより、I/O、電力供給、データ伝送において極めて柔軟なケーブル配線が可能となります。これらは、特に小型AGVでの使用において不可欠な要件です。
The Sensor Peopleはまた、レーザースキャナがアクセス困難あるいは不可能な場所に設置されている場合でも、ステータス情報を便利に取得できる新しいモバイル診断アプリを提供しています。
RSL 200専用に開発された革新的な取付けブラケットにより、セーフティ・レーザースキャナを水平方向および垂直方向に非常に容易に調整できます。メンテナンスが必要な場合でも、レーザースキャナはわずか4本のネジで迅速かつ容易に交換できます。
あらゆる要件に対応
セーフティ・レーザースキャナが最適に機能するためには、その「内部」の性能も重要です。例えば、角度範囲は、機械やコンベヤの背後にある死角や視認しにくい領域を完全にカバーするなど、アプリケーション固有のセーフティタスクを確実に満たすのに十分な広さでなければなりません。また、小型の全方向AGV/AMRをあらゆる方向から保護できなければなりません。例えば、Leuze社のRSL 200は、検出範囲3メートルで275度の角度範囲を備えています。広い角度範囲により、設置誤差を考慮しても、対角に配置したわずか2台の装置で全方位の保護を実現できます。
32種類の切り替え可能な保護フィールドおよび警告フィールドにより、AGV/AMRのユーザーは走行速度と進行方向を常に調整できます。このように監視エリアは、曲線走行、速度の違い、さまざまな積載条件に最適に適合させることができます。
概要
次世代のセーフティ・レーザースキャナは、RSL200から始まります。超コンパクトなサイズにより、固定用途でも移動用途でも、極めて限られたスペースに容易に統合できます。革新的で省スペースな取付けブラケットや回転可能なM12コネクタといった利点も、ここで役立っています。さらに、Leuze社のモバイル診断アプリにより、レーザースキャナがアクセス困難または不可能な場所に設置されていても、システム運用者はBluetoothを介してすべてのステータス情報をいつでも便利に取得できます。
Leuze社ビジネスエリアセーフティディレクター