適した技術

あらゆる要件に最適なソリューションを提供するため、さまざまな技術を駆使しています。光学的に1次元コードや2次元コードを読み取るものから、無線周波数識別による非接触データ伝送まで、その範囲は多岐にわたります。

1次元コード

csm_1dcode_0643d4d112

1次元コードの場合、情報は様々な幅の線と隙間によって表現されています。黒いバーと白い隙間は1次元コードリーダから放射された光を様々な強度で反射します。黒いバーからはより少ない光が戻ってきます。これを読み取り装置の受信モジュールが検知し、情報をバイナリデータに変換し、続いてさらに加工してインターフェスを介して出力します。

メリット

  • シンプルかつ安価
  • 一体型チェックデジットによってコードをバリディティについて直接チェックし、それにより高い初回読み取り率を可能にします。

適用分野

  • 電子産業、自動車産業、および消費財産業
  • 輸送物流
  • 郵便配送

 

2次元コード

2次元コードには、マトリクスコードとスタックコードの2種類があります。マトリクスコードでは、小さな幾何学的なセルを並べることで情報を表現します。スタックコードは特殊なケースです。この場合情報は、様々な幅の線と隙間によって複数列で表現されています。センサのカメラはコードを撮影します。カメラチップは白い隙間と黒いセルとの間のコントラストを検知し、情報をバイナリデータに変換します。情報は続いて加工され、インターフェスを介して出力されます。1次元コードとは対照的に、情報はセルの配置に組み込まれています。

2次元マトリクスコード

2次元スタックコード


 

無線周波数識別-RFID

csm_ipic_rfid_system_final_e8c0983f59

RFIDシステムは、一体型アンテナおよび/または外部アンテナを有する読み取り/書き込みデバイスと、少なくとも1つのトランスポンダから構成され、電磁波をデータ伝送に使用します。各トランスポンダはアンテナおよびマイクロチップで構成され、独自の変更不可能なシリアル番号(ユニークID)と、トランスポンダの種類によってはその他の対象物関連データが格納されています。

アクティブなトランスポンダが一体型電源をデータ伝送に使用するのに対し、パッシブなトランスポンダはデータ転送に必要なエネルギーを読み取り装置の電磁場から取り込みます。ここで、RFIDシステムは、低周波/LF(125kHz~134kHz)、高周波/HF(13.56MHz)、超高周波/UHF(865MHz~928MHz)のいずれかを使用します。使用する周波数は、動作範囲、転送速度、および干渉耐性によって異なります。一般的に、システムによって達成される読み取り範囲は周波数が高くなるほど大きくなりますが、エラーの起こりやすさも増加します。

メリット

  • 書き込み/読み取り装置とトランスポンダ間での「視認」が不要であり、電波は、周波数帯に応じて、木材、段ボール、またはプラスチックなどの素材を透過します。
  • トランスポンダは、製品または輸送媒体に組み込むことができます。
  • RFIDシステムは頑丈で汚れに依存せず、過酷な環境でも正確に機能します。
  • 書き込み可能なトランスポンダを使用すると、生産プロセス中に製品・品質データを直接トランスポンダに保存できます

アプリケーション分野

  • 生産管理
  • 立ち入り制御
  • 人および物体の識別
  • スキッド、容器、パレットの識別
  • 輸送および保管システムまたは自動車産業でのマテリアルフロー制御

選択ガイド

識別システムはどのように使用されるのですか?

設置型使用
光学
設置型使用
RFID
モバイル使用
ハンドスキャナ
1次元バーコード
スタック型コード
2次元コード
直接記されたコード

取扱製品

読み取り距離 最小-最大
(モジュール幅および光学モデルによる)
製品 リンク
50 – 230 mm
CR 50 製品詳細
30 – 425 mm
DCR 50 製品詳細
20 – 71 mm
CR 100 * 製品詳細
40 – 160 mm
BCL 8 製品詳細
50 – 230 mm
CR 55 製品詳細
50 – 330 mm
LSIS 220 製品詳細
30 – 425 mm
DCR 55 製品詳細
40 – 800 mm
DCR 200i 製品詳細
30 – 310 mm
BCL 148 * 製品詳細
50 – 450 mm
BCL 20 製品詳細
50 – 180 mm
BCL 95* 製品詳細
50 – 680 mm
BCL 300i 製品詳細
300 – 1,450 mm
BCL 600i 製品詳細
450 – 1,700 mm
BCL 900i 製品詳細
200 – 2,400 mm
BCL 500i 製品詳細
75 – 10,000 mm
LSIS 422i 製品詳細
–

バージョンに応じてシリーズBCL 500i、BCL 600i、およびBCL 900iのデータをご覧ください。

MSPiシステム 製品詳細
75 – 10,000 mm
LSIS 462i 製品詳細

*  ラボオートメーション用デバイス