レーザースキャナ
シリーズROD 100のスイッチングレーザースキャナは、個々の検知であれ複合的なオブジェクトグループの検知であれ、高精度なオブジェクト検知を提供し、要求の多い用途における信頼できる衝突保護を実現します。高速のスキャンレートと高い角度分解能を組み合わせることでスキャナは、高速の場合であっても正確な結果を提供します。80 Hzのスイッチング周波数により、ダイナミックな運転や搬送の動きであってもスムーズな動きが可能になります。
インテリジェントな遠隔モニタリングはプロアクティブなメンテナンスをサポートし、工業設備の稼働時間を最大限にします。場所を取らない設計により装置は、コンパクトな製造環境やスリムな無人搬送車(AGV)に難なく一体化でき、最小限の設置場所に対して最大限の柔軟性を実現します。
インテリジェントな遠隔モニタリングはプロアクティブなメンテナンスをサポートし、工業設備の稼働時間を最大限にします。場所を取らない設計により装置は、コンパクトな製造環境やスリムな無人搬送車(AGV)に難なく一体化でき、最小限の設置場所に対して最大限の柔軟性を実現します。
複数の物体検出および衝突防止タスク用のスイッチングレーザースキャナ
ROD 100シリーズのスイッチングレーザースキャナは、1つ以上の物体の正確な検出や衝突防止タスクに適しています。高いスキャン速度と高い角度分解能がその優れた点です。80 Hzの切り替え周波数により、高いトラバースと搬送速度を実現します。統合されたウィンドウモニタにより、予知保全をサポートし、高いシステム可用性を保証します。レーザースキャナーは、そのコンパクトな設計により、限られたスペースしかないような生産環境や小型無人搬送車(AGV)にも容易に統合できます。