Uebersicht - mobile und stationaere Robotik

ロボティクス ― 産業用インテリジェントセンサ&セーフティソリューション 

産業用ロボットは、物流や生産工程においてさまざまな用途に活用することができます。具体的な条件に応じて、ロボットアプリケーションは、固定式(ステーショナリー)と移動式(モバイル)に大別されます。

生産、倉庫保管、オーダーピッキングにおいて、柔軟なマテリアルフローに対する需要が高まっていることから、従来の固定式ローラーコンベヤーやベルトコンベヤーに代わり、移動式搬送システムやロボットを用いた新たな搬送ラインが導入されるケースが増えています。これにより、工程のワークフローを迅速かつ効率的、柔軟に変更することができます。

同時に、生産セルにおけるロボットを活用した工程も、個々の部品の接合や組み立てなどを例として、継続的に増加しています。この固定式および移動式ロボティクスの分野では、自動化された作業を確実に実行するために専用のセンサ技術が必要とされます。 



Mobiler Roboter AGV in Produktionsumgebung mit Werkstückträger und Sensoren zur Detektion und Navigation

移動式ロボット向けセンサソリューション

移動式ロボティクスにより、搬送、物流、産業のプロセスを柔軟に自動化することができ、現代の生産と倉庫環境における効率的なマテリアルフロー、安全性の向上、生産性の向上が実現します。 

このようにして、企業は産業およびイントラロジスティクス向けに、柔軟で将来性のある自動化ソリューションを構築することができます。 

移動式ロボティクスについて詳しく


Stationärer Roboter mit Greifer in Produkt

産業用ロボット向けセンサソリューション

固定式ロボティクスは、恒久的に設置されたロボットシステム(ロボットセル)を活用することで、生産、組み立て、物流プロセスの自動化を可能にします。最新のセンサ技術、ネットワーク化された制御システム、ERPおよびMESシステムとの連携により、効率的で高精度なエンドツーエンドのプロセス自動化を実現します。

製造セル、生産ライン、スマートファクトリーのいずれにおいても、固定式ロボットは、産業アプリケーションにおける高精度な作業、安定した高品質、そして最大限の効率を実現します。 

固定式ロボティクスについて詳しく


ロボティクス向けセンサソリューションについてご質問はありませんか?私たちがお役に立ちます! 


ロボティクスに関してよくある質問

産業用ロボティクスとは、生産・製造現場において、プログラムによって動作する自動化ロボットシステムを活用し、マテリアルハンドリング、組み立て、溶接、梱包などの作業を行うことをいいます。自動化技術を効果的に活用することで、産業プロセスの効率、品質、再現性を高めることに重点が置かれています。また、最新のセンサ技術とセーフティソリューションを活用した人とロボットの安全な協働も重要な要素です。

ロボティクスの分野では、さまざまなセンサを使用して、産業環境で物体を確実に検知するとともに、出入口や危険エリアの安全を確保します。産業用ロボットでは、主に作業エリアの検知と安全性の監視が重視されますが、固定式の協働ロボット(コボット)では距離センサも使用して、人とロボットの相互作用における安全性を確保します。移動式ロボット、AMR、AGVでは、レーザースキャナを使用するナビゲーションも重要な役割を果たしており、特に搬送経路を確実に安全確保することが重視されます。


移動式ロボティクスとは、自律走行し、作業や搬送を自律的に行うロボットを指します。最適な搬送経路を自ら判断し、障害物を検知して自律的に回避することができます。信頼性の高い運用を実現するには、搬送経路の安全確保が重要なポイントとなります。最適なナビゲーション方式は、要件や環境条件に応じて選択されます。アプリケーションに応じて、軌道誘導方式や、基準点認識や輪郭認識などに基づくフリーナビゲーション方式が採用されます。

固定型ロボティクスの代表的な例として、ロボット常設支援型の生産セルを挙げることができます。機能的には、センサによってプロセスシーケンスが自動制御される、複雑かつコンパクトな機械に類似しています。必要な出入口や開口部があるため、作業者を保護し、設備の安全な運用を確保するため適切な対策を講じる必要があります。しかし、従来の機械と比較すると、ロボットを活用した生産セルは非常に高い柔軟性を特性としています。例えば、ワーク形状や工程シーケンス、加工工程数などの変更を、比較的少ない手間で行うことができます。