A Safe Bet for a Sweet Deal
2022/01/03
| ロイツェのセーフティ
要件::
パレットマガジンに対する出入り口の保全は、人の立ち入りを妨げると同時に、フォークリフトによるパレットの搬入を可能にします。フォークリフトが引き渡しエリアを再び離れると、作業工程の中断を最小限に抑えるために、再始動が自動的に行なわれます。
ソリューション:
出入り口のエリアが、セキュリティライトカーテンで保護されます。さらに、セーフティセンサの前後のエリアに誘導ループが床に埋め込まれています。このようにしてセキュリティシステムは、フォークリフトと人の区別ができます。
動作原理:
セキュリティライトカーテンが起動すると、保護フィールドを中断したのが人であるかフォークリフトであるかに関わらず、パレットマガジンの作業工程が中断されます。ただし、床に設置されている誘導ループがフォークリフトを検知して、フォークリフトがあらかじめ定められている工程進行を正しく実行する場合には、セキュリティシステムが作業工程の自動再始動を開始します。
システムコンポーネントとセキュリティパラメータ
|
セーフティセンサ:セキュリティライトカーテンMLC 500、床固定用のデバイス支柱付き |
|
| 誘導ループセット、評価ユニット付き | |
| システム制御:セーフティ制御MSI 400 | |
| Leuzeのセキュリティプログラム | |
| ISO 13849-1に準じたPL d、IEC 62061に準じたSILCL 2 | |
| 2チャンネルセーフティ出力 |