AC-ABF12
Bevestigingseenheid
| Functies | Vrijmaken bij AOPD's met mutingfunctie |
| Contactuitrusting | 2NO |
| Schakelstroom door taster | 1 ... 1.000 mA |
| Stroombelasting, max. | 10 A |
| Nominale isolatiespanning | 500 V AC/DC |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Kunststof |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Afmeting (b x h x l) | 72 mm x 56 mm x 80 mm |
| Behuizing kunststof | glasvezelversterkt (PPS), zelfblussend |
| Nettogewicht | 250 g |
| Kleur behuizing | grijs zwart |
| Materiaal klemplaat | RVS |
| Bedieningselementen | 1 commandogevers |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 80 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 80 °C |
| Beschermingsgraad | IIIIP 67IP 69K |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27371246 |
| ECLASS 11.0 | 27371246 |
| ECLASS 12.0 | 27371246 |
| ECLASS 13.0 | 27371246 |
| ECLASS 14.0 | 27371246 |
| ECLASS 15.0 | 27371246 |
| ECLASS 16.0 | 27371246 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 39122216 |