AC-SK1

Parametreeradapter

Productnummer: 520070

Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Geschikt voor Meerstraalsveiligheidsfotocellen COMPACTplus
Veiligheidslichtschermen COMPACTplus
Functies Activering teach-in
Afmeting (b x h x l) 23,3 mm x 17,5 mm x 24 mm
Nettogewicht 10 g
Kleur behuizing zwart
Douanetariefnummer 85389099
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27279090
ECLASS 11.0 27279090
ECLASS 12.0 27279090
ECLASS 13.0 27279090
ECLASS 14.0 27279090
ECLASS 15.0 27279090
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015