formtest

PPIC_Induktive_Sensoren_Header_1400x400_wei

Breed assortiment inductieve sensoren in roestvrij staal

RVS-sensoren worden overal gebruikt waar de hoogste normen voor robuustheid, hygiëne en duurzaamheid vereist zijn. Dankzij hun stevige behuizing zijn ze bijzonder geschikt voor veeleisende applicaties in de voedingsmiddelen-, farmaceutische en verpakkingsindustrie. Tegelijkertijd bieden ze een hoge procesbetrouwbaarheid en een lange levensduur, zelfs onder zware omgevingsomstandigheden.

De inductieve roestvrijstalen sensoren met een PPS-front of in een volledig roestvrijstalen uitvoering zijn ideaal voor gebruik in de voedselproductie en zijn ECOLAB-gecertificeerd. Ze zijn verkrijgbaar in cilindrische bouwvormen van M8 tot M30 en met NC-, NO- of antivalente uitgangen in zowel ingebouwde als niet-ingebedde uitvoeringen.

Deze inductieve sensoren bieden dus een bijzonder kosteneffectieve en toch robuuste oplossing voor veeleisende applicaties.

Voordelen voor u

  • Roestvrij staal met PPS 
  • Washdown (15 min. bij 100°C), temperatuurbereik van -40°C tot +80°C
  • Zeer robuust tegen vocht, stof (IP68/IP69K), corrosieve vloeistoffen en trillingen
  • Antivalente types betekenen dat er minder varianten nodig zijn 
  • Uitstekende waar voor uw geld

Ga direct naar de artikelkeuze

Geschwindigkeit zählt – Von der Installation bis zur Identifikation
Leuze DCR 300i: Kamerabasierter 1D- und 2D-Codeleser mit Dual-Core-Decoding fuer schnelle und zuverlaessige Barcode-Identifikation bei hohen Foerdergeschwindigkeiten in der industriellen Intralogistik und Automation

Der DCR 300i bietet maximale Schnelligkeit und Effizienz entlang des gesamten Integrations- und Betriebsprozesses. Von der schnellen Inbetriebnahme über die einfache Einbindung in bestehende Anlagenkonzepte bis hin zur zuverlässigen Identifikation im laufenden Betrieb werden alle relevanten Faktoren für einen schnellen und stabilen Produktionsstart berücksichtigt. Die kompakte Systemarchitektur, leistungsfähige Bildverarbeitung und optimierte Decodier-Technologie ermöglichen eine schnelle Codeerkennung mit hohen Leseraten – auch bei anspruchsvollen Anwendungen mit hohen Durchsatzgeschwindigkeiten. So reduziert der DCR 300i Projektierungs- und Integrationsaufwände, verkürzt Anlaufzeiten und unterstützt eine dauerhaft hohe Anlagenverfügbarkeit durch schnelle und sichere Identifikationsprozesse.

No First Picture - Einfache Installation ohne Live-Bild
Leuze DCR 300i kamerabasierter Codeleser zur Erfassung von Codes auf Paletten mit einfacher Installation ohne Live-Bild dank definierter Lesefeldkurven für optimale Sensorpositionierung in der industriellen Intralogistik.

Dank definierter und garantierter Lesefeldkurven kann der DCR 300i bereits in der Planungsphase ohne Referenz- oder Live-Bild ausgelegt werden. Die optimale Positionierung und Integration des Geräts lassen sich dadurch frühzeitig und zuverlässig bestimmen. Dies reduziert den Projektierungsaufwand, vereinfacht die Installation und verkürzt die Inbetriebnahmezeiten.

Null Distanz – Maximale Leistung bei minimalem Bauraum
Leuze DCR 300i kamerabasierter 1D- und 2D-Codeleser mit Null-Distanz-Technologie zur Code-Erfassung direkt an der Frontscheibe und kompakte Bauweise fuer platzsparende Integration zwischen Foerderstrecken in der Intralogistik.

Die Null-Distanz-Technologie ermöglicht die zuverlässige Codeerfassung bereits direkt an der Frontscheibe des DCR 300i und sorgt damit für eine optimale Nutzung des verfügbaren Bauraums. In Kombination mit der besonders kompakten Bauform und dem integrierten Polfilter lässt sich das Gerät auch in sehr engen Einbausituationen problemlos zwischen benachbarten Förderstrecken integrieren. Die Technologie schafft maximale Flexibilität bei der Anlagenplanung, reduziert den Platzbedarf und ermöglicht kompaktere Förderanlagen ohne Kompromisse bei der Identifikationsleistung.

Integrated Connectivity – Nahtlose Integration in die Automatisierung
Leuze DCR 300i kamerabasierter 1D- und 2D-Codeleser mit PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT und TCP/IP zur nahtlosen Integration in industrielle Automatisierungsanlagen

Die Integrated Connectivity ermöglicht eine direkte Integration des DCR 300i in moderne Automatisierungsarchitekturen und vereinfacht die Einbindung in bestehende Anlagenkonzepte. Durch die Unterstützung etablierter Kommunikationsstandards wie PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT und TCP/IP lässt sich das Gerät schnell und effizient in die jeweilige Steuerungsumgebung integrieren. Die Parametrierung, Diagnose und Überwachung erfolgen direkt über die SPS und die vertraute Engineering-Umgebung – ohne zusätzliche Software oder speziellen Schulungsaufwand. Dadurch werden Engineering- und Inbetriebnahmezeiten reduziert und die Systemintegration deutlich vereinfacht. Die zentrale Speicherung der Gerätekonfiguration im Steuerungsprojekt sorgt zudem für hohe Servicefreundlichkeit: Bei einem Gerätetausch werden die hinterlegten Einstellungen automatisch übernommen, wodurch Stillstandszeiten minimiert und die Anlagenverfügbarkeit nachhaltig erhöht werden.

Ihr Nutzen

Der integrierte Polarisationsfilter reduziert störende Reflexionen zuverlässig und ermöglicht die Montage des DCR 300i direkt parallel zur Fördertechnik. Eine Ausrichtung des Geräts in einem definierten Neigungswinkel ist dabei nicht erforderlich. Die Installation wird deutlich vereinfacht, der Montageaufwand reduziert, die Inbetriebnahme beschleunigt und Zeit eingespart. 

Mit seinem patentierten Belichtungszeitbegrenzer passt der DCR 300i die Intensität seiner integrierten Beleuchtung automatisch und dynamisch von Bild zu Bild an. Dadurch wird über das gesamte Lesefeld hinweg stets ein kontrastreiches und optimal belichtetes Bild erzeugt – unabhängig von wechselnden Oberflächen, Umgebungsbedingungen oder Objektpositionen. Die automatische Anpassung reduziert den Aufwand bei der Inbetriebnahme, minimiert No Reads und erhöht die Anlagenverfügbarkeit.

Der integrierte 2-Port-Switch des DCR 300i ermöglicht die flexible Umsetzung von Linien-, Stern- und Baumtopologien in Industrial-Ethernet-Netzwerken. Dadurch lässt sich das Gerät einfach in bestehende Automatisierungsarchitekturen integrieren und der Aufwand für zusätzliche Netzwerkkomponenten reduzieren. Gleichzeitig vereinfacht die durchgängige Netzwerkstruktur die Installation, minimiert potenzielle Verdrahtungsfehler und trägt zu einer kosteneffizienten Anlagenrealisierung bei.

Mit dem Multi-Interface-Profil vereint der DCR 300i die Industrial-Ethernet-Protokolle PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT und TCP/IP in einem einzigen Gerät. Dadurch lässt sich der Codeleser flexibel in unterschiedlichste Automatisierungsumgebungen integrieren und an bestehende Kommunikationsstandards anpassen. Dies vereinfacht die Planung, reduziert die Variantenvielfalt und schafft maximale Flexibilität bei der Realisierung neuer oder bestehender Anlagenkonzepte.

Das modulare Anschlusskonzept des DCR 300i bietet maximale Flexibilität bei der Wahl der optimalen Verbindungstechnik. Ob schnelle Installation mit vorkonfektionierten M12-Steckverbindern oder individuelle Verdrahtung über frei konfektionierbare Leitungen – das System lässt sich optimal an die jeweiligen Anforderungen anpassen. Dadurch werden Installationsprozesse vereinfacht, Montagezeiten reduziert und eine effiziente Integration in bestehende Anlagenkonzepte ermöglicht.

Der externe Parameterspeicher des DCR 300i sichert alle Geräteeinstellungen direkt in der Anschlusstechnik. Dadurch bleiben die Parameter auch beim Austausch des Lesegeräts erhalten und werden automatisch auf das Ersatzgerät übertragen. Eine erneute Konfiguration ist nicht erforderlich. Das vereinfacht Service- und Wartungsprozesse erheblich, verkürzt Stillstandszeiten und sorgt für eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Gleichzeitig ermöglicht die automatische Übernahme der Einstellungen einen schnellen und sicheren Gerätetausch – auch ohne spezialisiertes Fachpersonal.

Die gut sichtbaren grünen LED-Ausrichthilfen des DCR 300i ermöglichen eine schnelle und präzise Positionierung des Lesegeräts auf den Code. Dadurch kann die optimale Ausrichtung ohne zusätzliche Hilfsmittel oder aufwendige Einstellarbeiten direkt am Gerät vorgenommen werden. Dies verkürzt die Inbetriebnahme, vereinfacht den Gerätetausch und reduziert den Installationsaufwand. Das Ergebnis sind schnellere Serviceeinsätze, kürzere Stillstandszeiten und eine insgesamt höhere Effizienz bei der Anlagenintegration.

Das integrierte farbige Touch-Display des DCR 300i ermöglicht eine komfortable Inbetriebnahme, Bedienung und Diagnose direkt am Gerät. Über die Live-Bildanzeige lässt sich auf einen Blick erkennen, ob sich der Code optimal im Erfassungsbereich befindet. Der integrierte Justage-Modus liefert zusätzlich eine unmittelbare Bewertung der Lesequalität und unterstützt die schnelle und präzise Ausrichtung des Sensors. Dadurch werden Inbetriebnahme- und Servicearbeiten deutlich vereinfacht, Einstellzeiten reduziert und Gerätetausch sowie Wartungsprozesse effizienter gestaltet.

Die integrierte Gehäuse- und Optikheizung ermöglicht den zuverlässigen Einsatz des DCR 300i selbst unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Ob im Tiefkühlbereich bis -30 °C oder in Anwendungen mit starker Betauung – Sensor und Optik bleiben jederzeit betriebsbereit und gewährleisten eine sichere Codeerfassung. Dadurch erweitert sich das Einsatzspektrum des Geräts erheblich und bietet maximale Flexibilität für Niedertemperatur- und Tiefkühlanwendungen, ohne Kompromisse bei Leistungsfähigkeit oder Prozesssicherheit.

Mit dem integrierten webConfig-Tool bietet der DCR 300i eine komfortable Lösung für Inbetriebnahme, Justage, Parametrierung und Diagnose. Die browserbasierte Oberfläche ermöglicht einen direkten Zugriff ohne zusätzliche Softwareinstallation und überzeugt durch eine übersichtliche, grafische Darstellung in verschiedenen Sprachen. Über die Live-Bildansicht kann der Anwender unmittelbar prüfen, ob sich der Code im optimalen Erfassungsbereich befindet. Der integrierte Justage-Modus unterstützt zusätzlich bei der schnellen und präzisen Ausrichtung des Geräts. Dadurch werden Inbetriebnahme- und Serviceprozesse vereinfacht, Schulungsaufwände reduziert und die weltweite Nutzung erleichtert. Die mehrsprachige Benutzerführung senkt Einstiegshürden, verbessert die Bedienbarkeit und trägt zu einer schnellen sowie effizienten Anlagenintegration bei.

Der DCR 300i verfügt über integrierte Sicherheitsfunktionen, die einen zuverlässigen Schutz des Geräts und der Kommunikation innerhalb industrieller Netzwerke gewährleisten. Gleichzeitig unterstützt er die Einhaltung aktueller regulatorischer Anforderungen, wie dem Cyber Resilience Act (CRA) und relevanten CE-Richtlinien. Damit profitieren Anwender von einer zukunftssicheren Lösung, die den Compliance-Aufwand reduziert, die IT-Sicherheit stärkt und eine sichere Integration in moderne Automatisierungsumgebungen ermöglicht.

Mit seinem leistungsstarken Dual Core Decoding dekodiert der DCR 300i bis zu zwei Barcodes gleichzeitig und sorgt so für eine besonders schnelle und zuverlässige Identifikation. Die parallele Verarbeitung von Codedaten reduziert Auswertezeiten und ermöglicht eine hohe Leseperformance selbst bei anspruchsvollen Anwendungen. Dadurch eignet sich der DCR 300i ideal für Fördertechnik mit hohen Geschwindigkeiten und kurzen Taktzeiten. Das Ergebnis sind schnellere Prozessentscheidungen, ein höherer Durchsatz und maximale Effizienz entlang des gesamten Materialflusses.

Applicatie

APIC_IL_IS212_stacker-crane_final-position_wl_700x500px

Definitieve positiedetectie in diepvriesmagazijnen

Vereiste:
in diepvriesmagazijnen mag de stapelkraan pas bewegen als gecontroleerd is dat de laadbak of vork zich in de uiteindelijke positie bevindt.
Oplossing:
De inductieve sensoren uit de IS 208- en IS 212-serie, bouwvorm van roestvrij staal, zijn geschikt voor het detecteren van metalen voorwerpen in deze omgeving. Door de schakeluitgang, de aansluiting en de reikwijdte te kiezen, kunnen ze optimaal worden afgestemd op de specifieke applicatie.
Objekterkennung-Schneidemaschine_700x500px

Objectherkenning op de snijmachine

Vereiste:
in de voedselverwerking worden worst of kaas in grote stukken aangeleverd en in een snijmachine in dunne plakjes gesneden. Het product in de machineaanvoer moet betrouwbaar gedetecteerd worden zodat de grijper het materiaal gelijkmatig naar het mes kan duwen en alle gesneden plakjes de vereiste dikte hebben.
Oplossing:
de IS 200 inductieve roestvrijstalen sensoren in hygiënische bouwvorm bewaken de producttoevoer bij de snijmachine. Zodra het metaal van het voer wordt gedetecteerd, moet het voer worden bijgevuld of vervangen of moet het voeren worden gestopt.
APIC_PA_I208_stack_monitoring_700x500px

Herkenning van posities

Vereiste:
de toewijzing, evenals de toevoer van primaire verpakkingen, gebeurt vaak in magazijnen. De positie van deze magazijnen of toevoervingers moet worden gedetecteerd om botsingen te voorkomen en de toevoer te regelen.
Oplossing:
inductieve sensoren detecteren de metalen structuren van de tijdschriften betrouwbaar en nauwkeurig. Door hun compacte bouwvorm en vaste schakelafstanden zijn de sensortypen IS 208 / IS 212 bijzonder geschikt voor deze applicatie.
APIC_PA_I208_stack_monitoring_700x500px

Herkenning van posities

Vereiste:
de toewijzing, evenals de toevoer van primaire verpakkingen, gebeurt vaak in magazijnen. De positie van deze magazijnen of toevoervingers moet worden gedetecteerd om botsingen te voorkomen en de toevoer te regelen.
Oplossing:
inductieve sensoren detecteren de metalen structuren van de tijdschriften betrouwbaar en nauwkeurig. Door hun compacte bouwvorm en vaste schakelafstanden zijn de sensortypen IS 208 / IS 212 bijzonder geschikt voor deze applicatie.
APIC_PA_I208_stack_monitoring_700x500px

Herkenning van posities

Vereiste:
de toewijzing, evenals de toevoer van primaire verpakkingen, gebeurt vaak in magazijnen. De positie van deze magazijnen of toevoervingers moet worden gedetecteerd om botsingen te voorkomen en de toevoer te regelen.
Oplossing:
inductieve sensoren detecteren de metalen structuren van de tijdschriften betrouwbaar en nauwkeurig. Door hun compacte bouwvorm en vaste schakelafstanden zijn de sensortypen IS 208 / IS 212 bijzonder geschikt voor deze applicatie.
APIC_PA_I208_stack_monitoring_700x500px

Herkenning van posities

Vereiste:
de toewijzing, evenals de toevoer van primaire verpakkingen, gebeurt vaak in magazijnen. De positie van deze magazijnen of toevoervingers moet worden gedetecteerd om botsingen te voorkomen en de toevoer te regelen.
Oplossing:
inductieve sensoren detecteren de metalen structuren van de tijdschriften betrouwbaar en nauwkeurig. Door hun compacte bouwvorm en vaste schakelafstanden zijn de sensortypen IS 208 / IS 212 bijzonder geschikt voor deze applicatie.

Overzicht van technische gegevens 

RVS-sensoren


ISS 208 FM.2/_.5FISS 212FM.2/_.5FISS 218FM.2/ _.5FIS 230FM.2/_.5F
DiameterM8M12M18M30
BehuizingsmateriaalAISI 316LAISI 316LAISI 316LAISI 316L
Materiaal deksel voorkantAISI 316LAISI 316LAISI 316LAISI 316L
Frontdikte [mm]0,250,500,501,00
Beschermingsgraad
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
Certificeringen
  • ECOLAB
  • UL.
  • ECOLAB
  • UL.
  • ECOLAB
  • UL.
  • ECOLAB
  • UL.
Temperatuurbereik, bedrijf-25°C tot 70°C-25°C tot 70°C-25°C tot 70°C-25°C tot 70°C
Druk [bar]80808080
Inbouwtypevlakvlakvlakvlak
AansluitingM8M12M12M12
Nominale schakelafstand Sn [mm]23510
Koperfactor0000
Aluminium factor000,130
Messing factor00,10,270,1
Factor roestvrij staal0,30,530,70,67
Schakelfrequentie [Hz]25020010080

Jetzt Kontakt aufnehmen

Sie haben Fragen zu Ihrer Anwendung?

Unser Expertenteam begleitet Sie bei der Auswahl der passenden Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen. Nutzen Sie die Möglichkeit eines persönlichen Austauschs und fordern Sie jetzt einen Rückruf an.