BCL 601i SF 102

Stationaire barcodelezer

Productnummer: 50132854

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon Icon Icon Icon
Serie BCL 600i
Functies Afstelmodus
AutoConfig
AutoControl
AutoReflAct
Codefragmenttechnologie
LED-indicatie
Referentiecodevergelijking
Leesbare codetypen 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
UPC
Scansnelheid, typisch 800 scans/s
Barcode per leespoort, max. aantal 64 St.
Leesafstand 450 ... 1.450 mm
Lichtbron Laser, blauw
Golflengte 405 nm
Laserklasse 2, IEC/EN 60825-1:2014
Modulegrootte 0,3 ... 0,5 mm
Leestechniek Lijnscanner
Straalafbuiging Via een roterend polygoonwiel
Lichtstraaluitgang aan de voorzijde
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Opgenomen vermogen, max. 10 W
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar 4 St.
Ingangsstroom, max. 8 mA
Type RS 485
Functie Proces
Overdrachtsprotocol instelbaar
Type USB
Functie Configuratie/parametrering via software
Service
Aantal aansluitingen 5 St.
Functie Service-interface
Type aansluiting USB
Aanduiding op het apparaat SERVICE
Stekkertype USB 2.0 standard-A
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat SW IN/OUT
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat PWR
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie BUS IN
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat HOST/BUS IN
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering B-gecodeerd
Functie BUS OUT
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat BUS OUT
Schroefdraadmaat M12
Type male
Aantal polen 5 -polig
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 123,5 mm x 63 mm x 106,5 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminiumspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 1.100 g
Kleur behuizing Rood
zilver
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
Zwaluwstaarten
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
monochrome grafische display 128 x 64 pixels, met achtergrondverlichting
Aantal LED's 2 St.
Type configuratie/parametrering via webbrowser
Bedieningselementen Toets(en)
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 40 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Testprocedure EMC volgens norm EN 55022
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
Testprocedure schokken volgens norm IEC 60068-2-27, Test Ea
Testprocedure langdurige schokken volgens norm IEC 60068-2-29, Test Eb
Testprocedure vibraties volgens norm IEC 60068-2-6, Test Fc
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ECLASS 16.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211701
3D-CAD-model - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN-macro - edz
Configuratiesoftware - V4.7.1 - zip
USB-stuurprogramma - USB RNDIS Driver V1.20.0 - zip
USB-stuurprogramma - BCL Tools V4.0 - zip
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - Identification - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf