BTU 935M.25-D12

Reflector

Productnummer: 50142991

Direct beschikbaar

Geschikt voor productgroep Schakelende sensoren, hoekig
Geschikt voor Reflectorfotocellen PRK
Voorgemonteerd op Reflector TKA 30x46
Reflectievlak hoogte 30 mm
Reflectievlak breedte 46 mm
Diameter ronde staaf 12 mm
Materiaal reflector Kunststof
Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal Aluminium
Staal, verzinkt
Nettogewicht 73 g
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Montagesysteem
Type bevestiging, installatiezijde Plaatklembevestiging
voor ronde stang 12 mm
Type bevestiging, apparaatzijde Voorgemonteerde reflector
Type bevestigingsonderdeel draaibaar 360°
klembaar
zwenkbaar
Materiaal bevestigingsonderdelen Metaal
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 65 °C
Douanetariefnummer 83024900
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD-model - zip