CB-LDH-10000-12GF

Aansluitkabel

Productnummer: 426042

Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Applicatie Olie-/smeermiddelbestendig
Type aansluiting Hirschmann-connector (DIN 43651)
Schroefdraadmaat N11
Type female
Aantal polen 12 -polig
Uitvoering axiaal
Ronde stekker, LED Nee
Type aansluiting open uiteinde
Aantal aders 12 St.
Kleur mantel grijs
Afgeschermd Ja
Kabellengte 10.000 mm
Materiaal mantel PVC
Geschikt voor kabelrupsen Nee
Omgevingstemperatuur bedrijf, vast gelegd -40 ... 80 °C
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855