CB-MSI/D9-10000

Adapterkabel

Productnummer: 549950

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
CB-MSI/D9-3000
Adapterkabel
Artikelnummer: 549953
  • Aansluiting: Sub-D  - Jack stekker
  • Aansluiting 01, uitvoering: axiaal, female
  • Aansluiting 1, aantal polen: 9 St.
  • Kabellengte: 3.000 mm
Artikelnummer: 549953
Applicatie Olie-/smeermiddelbestendig
Type aansluiting Sub-D
Ronde stekker, LED Nee
Type female
Aantal polen 9 -polig
Uitvoering axiaal
Type aansluiting Jack stekker
Kleur mantel zwart
Afgeschermd Ja
Kabeluitvoering Verbindingskabel
Kabellengte 10.000 mm
Materiaal mantel PUR
Geschikt voor kabelrupsen Nee
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060313
ECLASS 11.0 27060313
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855