CB-MSI/D9-5000
Adapterkabel
Applicatie | Olie-/smeermiddelbestendig |
Type aansluiting | Sub-D |
Ronde stekker, LED | Nee |
Type | female |
Aantal polen | 9 -polig |
Uitvoering | axiaal |
Type aansluiting | Jack stekker |
Kleur mantel | zwart |
Afgeschermd | Ja |
Kabeluitvoering | Verbindingskabel |
Kabellengte | 5.000 mm |
Materiaal mantel | PUR |
Geschikt voor kabelrupsen | Nee |
Douanetariefnummer | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060313 |
ECLASS 11.0 | 27060313 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |