CML730i-R05-1440.A/CN-M12

Lichtscherm ontvanger

Productnummer: 50118672
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
Meetveldlengte 1.440 mm
Aantal stralen 288 St.
Straalafstand 5 mm
Minimale objectdiameter 10 mm
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar 2 St.
Type In-/uitgangen selecteerbaar
Cyclustijd 3,03 ms
Aanspreektijd per straal 10 µs
Type CANopen
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
Afmeting (b x h x l) 29 mm x 35,4 mm x 1.515 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 1.600 g
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
EDS-bestand - zip