CML730i-R05-1840.R/D3-M12

Lichtscherm ontvanger

Productnummer: 50123375
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
Meetveldlengte 1.840 mm
Aantal stralen 368 St.
Straalafstand 5 mm
Minimale objectdiameter 10 mm
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar 2 St.
Type In-/uitgangen selecteerbaar
Cyclustijd 3,83 ms
Aanspreektijd per straal 10 µs
Type RS 485 Modbus
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
Afmeting (b x h x l) 29 mm x 35,4 mm x 1.863 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 2.000 g