CML730i-R05-400.A/CV-PS-M12

Lichtscherm ontvanger

Productnummer: 50136320

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
Icon Icon
Serie 730
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Ontvanger
omvat Toebehoren voor gebruik van de BT-2R1
Applicatie Doorstralen van semi-transparante media
Herkenning van transparante folie
Herkenning van transparante objecten
Objectherkenning in een folieslang
Objectmeting
Meetveldlengte 400 mm
Aantal stralen 80 St.
Straalafstand 5 mm
Minimale objectdiameter 10 mm
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal analoge uitgangen 1 St.
Type Analoge uitgang
Stroom 0 ... 24 mA
Spanning 0 ... 11 V
Type vrij configureerbaar
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar 3 St.
Type In-/uitgangen selecteerbaar
Cyclustijd 1 ms
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
Afmeting (b x h x l) 29 mm x 35,4 mm x 475 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 650 g