CML730i-R05-480.A/CV-PS-M12

Lichtscherm ontvanger

Productnummer: 50133767

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
Icon Icon
Serie 730
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Ontvanger
omvat 2 st. schuifmoer BT-NC
Applicatie Doorstralen van semi-transparante media
Herkenning van transparante folie
Herkenning van transparante objecten
Objectherkenning in een folieslang
Objectmeting
Meetveldlengte 480 mm
Aantal stralen 96 St.
Straalafstand 5 mm
Minimale objectdiameter 10 mm
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal analoge uitgangen 1 St.
Type Analoge uitgang
Stroom 0 ... 24 mA
Spanning 0 ... 11 V
Type vrij configureerbaar
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar 3 St.
Type In-/uitgangen selecteerbaar
Cyclustijd 1,11 ms
Aanspreektijd per straal 10 µs
Type IO-Link
Aantal aansluitingen 2 St.
Stekkeruitgang axiaal
Functie Configuratie-interface
Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Functie Verbinding met de zender
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Afmeting (b x h x l) 29 mm x 35,4 mm x 555 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 700 g
Type weergave LED
OLED-display
Type configuratie/parametrering Software
Teach-In
Bedieningselementen Folietoetsenbord
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ECLASS 16.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD-model - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN-macro - edz
IODD - V 1.1 - zip
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - IO-Link Device Collection - zip
Configuratiesoftware - IO-Link USB-Master - zip
Conformiteitsverklaring CE - pdf