CML730i-R10-1920.R/PN-M12

Lichtscherm ontvanger

Productnummer: 50131765

Verwachte levertijd: 14 werkdagen
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
Meetveldlengte 1.920 mm
Aantal stralen 192 St.
Straalafstand 10 mm
Minimale objectdiameter 20 mm
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar 2 St.
Type In-/uitgangen selecteerbaar
Cyclustijd 2,07 ms
Aanspreektijd per straal 10 µs
Type PROFINET
Functie Proces
Type IO-Link
Aantal aansluitingen 3 St.
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
Codering D-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 29 mm x 35,4 mm x 1.943 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 2.100 g
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
GSDML-bestand - . - zip