CML730i-R10-2880.R/L-M12
Lichtscherm ontvanger
| Serie | 730 |
| Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
| Apparaattype | Ontvanger |
| omvat | Toebehoren voor gebruik van de BT-2R1 |
| Applicatie | Herkenning van transparante objecten Objectmeting |
| Speciale uitvoering | Diagonaalstraalaftasting Kruisstraalscannen Parallelstraalscannen |
| Meetveldlengte | 2.880 mm |
| Aantal stralen | 288 St. |
| Straalafstand | 10 mm |
| Minimale objectdiameter | 20 mm |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
| Aantal in-/uitgangen selecteerbaar | 4 St. |
| Type | In-/uitgangen selecteerbaar |
| Cyclustijd | 3,03 ms |
| Aanspreektijd per straal | 10 µs |
| Type | IO-Link |
| COM-modus | COM2 |
| Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
| Specificatie | V1.0.1 V1.1 |
| Type | IO-Link |
| Aantal aansluitingen | 2 St. |
| Stekkeruitgang | aan achterzijde |
| Functie | Configuratie-interface Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Functie | Verbinding met de zender |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Afmeting (b x h x l) | 29 mm x 35,4 mm x 2.903 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminium |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
| Nettogewicht | 2.950 g |