CML730i-R10-960.A/L-M12

Lichtscherm ontvanger

Productnummer: 50118779

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
Icon Icon Icon
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
Meetveldlengte 960 mm
Aantal stralen 96 St.
Straalafstand 10 mm
Minimale objectdiameter 20 mm
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar 4 St.
Type In-/uitgangen selecteerbaar
Cyclustijd 1,11 ms
Aanspreektijd per straal 10 µs
Type IO-Link
COM-modus COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Specificatie V1.0.1
V1.1
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
Afmeting (b x h x l) 29 mm x 35,4 mm x 1.035 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 1.150 g
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
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Conformiteitsverklaring CE - pdf