CML730i-R20-630.A/D3-M12

Lichtscherm ontvanger

Productnummer: 50123329

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon
Serie 730
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Ontvanger
omvat 2 st. schuifmoer BT-NC
Applicatie Herkenning van transparante objecten
Objectmeting
Speciale uitvoering Diagonaalstraalaftasting
Kruisstraalscannen
Parallelstraalscannen
Meetveldlengte 630 mm
Aantal stralen 32 St.
Straalafstand 20 mm
Minimale objectdiameter 30 mm
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar 2 St.
Type In-/uitgangen selecteerbaar
Cyclustijd 1 ms
Aanspreektijd per straal 10 µs
Type RS 485 Modbus
Functie Proces
Type IO-Link
Aantal aansluitingen 2 St.
Stekkeruitgang axiaal
Functie Configuratie-interface
Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Verbinding met de zender
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Functie BUS IN
BUS OUT
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Afmeting (b x h x l) 29 mm x 35,4 mm x 715 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 850 g
Type weergave LED
OLED-display
Type configuratie/parametrering Software
Teach-In
Bedieningselementen Folietoetsenbord
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 60 °C
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ECLASS 16.0 27270910
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
IODD - V 1.1 - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - IO-Link Device Collection - zip
Configuratiesoftware - IO-Link USB-Master - zip
Conformiteitsverklaring CE - pdf