CML730i-R40-2850.A/CN-M12
Lichtscherm ontvanger
| Serie | 730 |
| Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
| Apparaattype | Ontvanger |
| omvat | 2 st. schuifmoer BT-NC |
| Applicatie | Herkenning van transparante objecten Objectmeting |
| Speciale uitvoering | Diagonaalstraalaftasting Kruisstraalscannen Parallelstraalscannen |
| Meetveldlengte | 2.850 mm |
| Aantal stralen | 71 St. |
| Straalafstand | 40 mm |
| Minimale objectdiameter | 50 mm |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
| Aantal in-/uitgangen selecteerbaar | 2 St. |
| Type | In-/uitgangen selecteerbaar |
| Cyclustijd | 1 ms |
| Aanspreektijd per straal | 10 µs |
| Type | CANopen |
| Functie | Proces |
| Type | IO-Link |
| Aantal aansluitingen | 2 St. |
| Stekkeruitgang | axiaal |
| Functie | Configuratie-interface Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening Verbinding met de zender |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Functie | BUS IN BUS OUT |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Afmeting (b x h x l) | 29 mm x 35,4 mm x 2.955 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminium |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
| Nettogewicht | 2.900 g |
| Type weergave | LED OLED-display |
| Type configuratie/parametrering | Software Teach-In |
| Bedieningselementen | Folietoetsenbord |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 60 °C |
| Beschermingsgraad | IP 65III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ECLASS 10.0 | 27270910 |
| ECLASS 11.0 | 27270910 |
| ECLASS 12.0 | 27270910 |
| ECLASS 13.0 | 27270910 |
| ECLASS 14.0 | 27270910 |
| ECLASS 15.0 | 27270910 |
| ECLASS 16.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
| ETIM 10.0 | EC002549 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |