CML730i-T05-1200.A-M12

Lichtscherm zender

Productnummer: 50118590

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
Icon Icon
Serie 730
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Zender
omvat 2 st. schuifmoer BT-NC
Applicatie Herkenning van transparante objecten
Objectmeting
Speciale uitvoering Diagonaalstraalaftasting
Kruisstraalscannen
Parallelstraalscannen
Bedrijfsbereik 0,1 ... 4 m (gegarandeerd bereik)
Bedrijfsreikwijdte, transparante media 0,1 ... 1,75 m
Meetveldlengte 1.200 mm
Aantal stralen 240 St.
Straalafstand 5 mm
Lichtbron LED, infrarood
Minimale objectdiameter 10 mm
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Cyclustijd 2,6 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Stekkeruitgang axiaal
Functie Verbinding met de ontvanger
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Afmeting (b x h x l) 29 mm x 35,4 mm x 1.275 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 1.300 g