CML730i-T20-1910.R-M12

Lichtscherm zender

Productnummer: 50118977

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
Icon Icon
Serie 730
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Zender
omvat Toebehoren voor gebruik van de BT-2R1
Applicatie Herkenning van transparante objecten
Objectmeting
Speciale uitvoering Diagonaalstraalaftasting
Kruisstraalscannen
Parallelstraalscannen
Bedrijfsbereik 0,3 ... 9,5 m (gegarandeerd bereik)
Bedrijfsreikwijdte, transparante media 0,3 ... 3,5 m
Meetveldlengte 1.910 mm
Aantal stralen 96 St.
Straalafstand 20 mm
Lichtbron LED, infrarood
Minimale objectdiameter 30 mm
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Cyclustijd 1,16 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Stekkeruitgang aan achterzijde
Functie Verbinding met de ontvanger
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Afmeting (b x h x l) 29 mm x 35,4 mm x 1.943 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 2.050 g