CML730i-T20-470.R-M12

Lichtscherm zender

Productnummer: 50118968

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
Icon Icon
Serie 730
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Zender
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
Bedrijfsbereik 0,3 ... 9,5 m (gegarandeerd bereik)
Bedrijfsreikwijdte, transparante media 0,3 ... 3,5 m
Meetveldlengte 470 mm
Aantal stralen 24 St.
Straalafstand 20 mm
Lichtbron LED, infrarood
Minimale objectdiameter 30 mm
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Cyclustijd 1 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Stekkeruitgang aan achterzijde
Functie Verbinding met de ontvanger
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Afmeting (b x h x l) 29 mm x 35,4 mm x 503 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 700 g