CPR30-1200H-i/P1

Veiligheidslichtscherm ontvanger

Productnummer: 68312691

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
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
Cascadering kabelgebonden cascadering, host
Applicatie Handbescherming
Functiepakket Initiation
Functies 1 takt besturing
2 takt besturing
Gereduceerde resolutie
Straalsignalen voor positie- en hoogtemeting
Vaste en bewegende floating blanking
Type 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849
Resolutie 30 mm
Hoogte veiligheidszone 1.200 mm
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
Stroomopname, max. 1.500 mA, zonder externe belasting
Restdrempel -5 ... 5 %
Beveiliging extern met max. 4 A middeltraag
Aantal digitale schakelingangen 5 St.
Type Digitale schakelingang
Schakelspanning high, min. 18,2 V
Schakelspanning low, max. 2,5 V
Schakelspanning, typisch 24 V
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 20 mA
Ingangsweerstand 1.200 Ω
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelspanning high, min. 18,2 V
Schakelspanning low, max. 2,5 V
Schakelspanning, typisch 24 V
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 60 mA
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe +24 V schakelend
Functie Meldingsuitgang programmeerbaar
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe +24 V schakelend
Functie Meldingsuitgang programmeerbaar
Aanspreektijd 35 ms
Herinschakeltijd 100 ms
Type PROFIBUS DP, ProfiSafe
Functie veilige bewaking
Classificatie V2
Cyclische veilige gegevens 4 B
Acyclische gegevens Foutgegevens
Individuele straalgegevens veiligheidszone
Waarschuwingen
Aantal aansluitingen 5 St.
Functie Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Kabellengte 600 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Aderdoorsnede 5 mm²
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 5 -polig
Functie Lokale interface
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Kunststof
Aantal polen 8 -polig
Functie PROFIBUS IN
Type aansluiting Ronde stekker
Kabellengte 400 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur violet
Aderdoorsnede 8 mm²
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 5 -polig
Functie PROFIBUS OUT
Type aansluiting Ronde stekker
Aderdoorsnede 8 mm²
Kabelkleur violet
Kabellengte 250 mm
Materiaal mantel PUR
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Kunststof
Aantal polen 5 -polig
Functie Cascade Guest
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Lengte aansluitkabel, max. 100 m
Toegestane kabelweerstand bij belasting, max. 10 Ω
Afmeting (b x h x l) 52 mm x 1.334 mm x 55 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Materiaal eindkappen Kunststof
Nettogewicht 3.500 g
Kleur behuizing geel, RAL 1021
Type bevestiging Groefmontage
Type weergave 7-segment display
LED
Aantal LED's 6 St.
Type configuratie/parametrering Schakelaar
Software
Bedieningselementen Schuifschakelaar
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen PROFIBUS
c TÜV NRTL US
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
Diagnosesoftware - Upgrade SafetyLab V 1.1.0.67 - zip
Diagnosesoftware - SafetyLab V1.1.0.67 - zip
GSD-bestand - zip
Configuratie-/diagnosesoftware - TCI2COM - zip
Software-upgrade - Compatibility Update Vista/Win7 - zip
Software - Query RS232 - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Aanvulling op de bedieningshandleiding - pdf
Softwarebeschrijving - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - TÜV Süd - pdf
Certificaat - c TÜV NRTL US - pdf