CPR50-1500-b/T4

Veiligheidslichtscherm ontvanger

Productnummer: 68515423

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 3 producten gevonden
MLC530R40-1500
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer: 68003415
  • Serie: MLC 500
  • Resolutie: 40 mm
  • Hoogte veiligheidszone: 1.500 mm
  • Type: 4, IEC/EN IEC 61496
Artikelnummer: 68003415

Verwachte levertijd: 14 werkdagen
MLC500T40-1500
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer: 68000415
  • Serie: MLC 500
  • Reikwijdte, max.: 0 ... 20 m
  • Resolutie: 40 mm
  • Hoogte veiligheidszone: 1.500 mm
Artikelnummer: 68000415

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
KD S-M12-8A-P1-100
Aansluitkabel
Artikelnummer: 50135129
  • Aansluiting: Ronde stekker, M12
  • Uitvoering: axiaal, female
  • Aantal polen: 8 St.
  • Kabellengte: 10.000 mm
Artikelnummer: 50135129

Direct beschikbaar

Serie COMPACTplus
Apparaattype Ontvanger
Applicatie Beveiliging van gevarenzones
Toegangsbeveiliging
Functiepakket Blanking
Functies 1-straal gereduceerde resolutie
2-straals gereduceerde resolutie
Floating blanking inleerbaar
Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar
Vaste onderdrukking inleerbaar
extra 2-kanaals uitschakelcircuit
Type 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849
Resolutie 50 mm
Hoogte veiligheidszone 1.500 mm
Synchronisatie optisch tussen zender en ontvanger
Bluscircuit Inductiebeveiliging
Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Overspanningsbeveiliging
Overtemperatuurbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Stroomopname, max. 160 mA, zonder externe belasting
Restdrempel -5 ... 5 %
Beveiliging extern met max. 4 A middeltraag
Aantal digitale schakelingangen 10 St.
Type Digitale schakelingang
Schakelspanning high, min. 18,2 V
Schakelspanning low, max. 2,5 V
Schakelspanning, typisch 24 V
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 20 mA
Ingangsweerstand 1.200 Ω
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Functie programmeerbaar
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) 2 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 5 St.
Type Veiligheidsschakeluitgang OSSD
Schakelspanning high, min. 18,2 V
Schakelspanning low, max. 2,5 V
Schakelspanning, typisch 23 V
Spanningstype DC
Stroombelasting, max. 650 mA
Lastinductiviteit 2.200.000 µH
Lastcapaciteit 3,3 µF
Reststroom, max. 0,2 mA
Reststroom, typisch 0,002 mA
Spanningsval 1 V
Schakelprincipe +24 V schakelend
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe +24 V schakelend
Schakelelement Transistor, Push-pull
Type Digitale schakeluitgang
Schakelspanning high, min. 18,2 V
Schakelspanning low, max. 2,5 V
Schakelspanning, typisch 24 V
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 60 mA
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe +24 V schakelend
Functie Meldingsuitgang programmeerbaar
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe +24 V schakelend
Functie Meldingsuitgang programmeerbaar
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe +24 V schakelend
Functie Meldingsuitgang programmeerbaar
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe +24 V schakelend
Functie Meldingsuitgang programmeerbaar
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe 0 V schakelend
Functie Meldingsuitgang programmeerbaar
Aanspreektijd 10 ms
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
Toegestane kabeldoorsnede, typisch 0,25 mm²
Lengte aansluitkabel, max. 100 m
Toegestane kabelweerstand bij belasting, max. 1.000 Ω
Afmeting (b x h x l) 52 mm x 1.634 mm x 55 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Materiaal eindkappen Kunststof
Nettogewicht 4.300 g
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
Teach-In
Bedieningselementen SafetyKey
Schuifschakelaar
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
3D-CAD-model - CPR50-1500-b/T4 - zip