CPSET-M24
Set veiligheidssensor
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Serie | CPSET |
Functies | 2 overdrachtskanalen, selecteerbaar 4 sensor parallel-muting Beveiligingscontrole (EDM) Muting-herstart vrijmaakmodus Start-/herstartblokkering (RES) Tijd gestuurde 2-sensor-muting Tijd gestuurde 4-sensor-muting Uitgang voor muting signaallamp |
geïntegreerde laser uitrichthulp | Nee |
Reflectie-element voor laser uitrichthulp | Nee |
geïntegreerde muting-signaallamp | Nee |
Type | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,67E-08 per uur |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Categorie | 4, EN ISO 13849 |
Reikwijdte | 0 ... 18 m |
Aantal stralen | 2 St. |
Straalafstand | 500 mm |
Type muting-sensoren | Reflectorfotocellen PRK |
met montagezuil | Ja |
Aantal muting-sensoren | 4 St. |
Beschermingsgraad | IP 65 |
Goedkeuringen | c TÜV NRTL US c UL US |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |