CR14-1200S

Veiligheidslichtscherm ontvanger

Productnummer: 566112

Icon Icon Icon Icon Icon
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
Cascadering kabelgebonden cascadering, Guest
Applicatie Vingerbescherming
Type 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 7,3E-09 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Resolutie 14 mm
Hoogte veiligheidszone 1.200 mm
Synchronisatie optisch tussen zender en ontvanger
Aanspreektijd 26 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Cascade-host
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 250 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Aderdoorsnede 5 mm²
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal PUR
Aantal polen 8 -polig
Afmeting (b x h x l) 52 mm x 1.284 mm x 55 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Materiaal eindkappen Kunststof
Nettogewicht 3.500 g
Kleur behuizing geel, RAL 1021
Type bevestiging Groefmontage
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 55 °C