CRT 442 K/N-12-001-S12
Kleursensor
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Serie | 442 |
Applicatie | Herkenning van een kleur |
Speciale uitvoering | Teach-ingang |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Bedrijfsreikwijdte | 10,5 ... 14,5 mm |
Straalverloop | gefocust |
Lichtbron | LED, RGB |
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 1,5 mm x 6,5 mm |
Lichtvlekpositie | in lengterichting |
Type lichtvlekgeometrie | rechthoekig |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 0 ... 28,8 V, DC |
Nullaststroom | 0 ... 80 mA |
Aantal teach-ingangen | 1 St. |
Type | Teach-ingang |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Type | Digitale schakeluitgang |
Schakelelement | Transistor, NPN |
Schakelprincipe | lichtschakelend |
Schakelfrequentie | 1.500 Hz |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Materiaal | Kunststof |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 12 mm x 40 mm x 22 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | PC-ABS |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
Nettogewicht | 11 g |
Kleur behuizing | Rood |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
Type weergave | LED |
Bedieningselementen | Teach-knop |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -10 ... 55 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270907 |
ECLASS 9.0 | 27270907 |
ETIM 5.0 | EC001817 |
ETIM 6.0 | EC001817 |