CSL505-R12.5-88-VB-M8

Lichtscherm ontvanger

Productnummer: 50131613

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
Icon Icon
Serie 505
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Ontvanger
Applicatie Nauwkeurige objectherkenning
Speciale uitvoering Alarmuitgang
Diagonaalstraalaftasting
Kruisstraalscannen
Parallelstraalscannen
Teach-ingang
Meetveldlengte 87,5 mm
Aantal stralen 8 St.
Straalafstand 12,5 mm
Minimale objectdiameter 15 mm
Bluscircuit Inductiebeveiliging
Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 150 mA
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe licht/donker omschakelbaar
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe licht/donker omschakelbaar
Cyclustijd 12 ms
Aanspreektijd per straal 1.000 µs
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Teach-ingang
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 10 mm x 27 mm x 260 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 170 g
Kleur behuizing zilver
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Type configuratie/parametrering Software
via pintoewijzing
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 65 °C
Beschermingsgraad IP 65III
Geldige norm EN 60947-5-2 (Duitse versie)
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
Configuratiesoftware - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Bijsluiter - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - pdf