CSL505-T05-195-M8

Lichtscherm zender

Productnummer: 50131369

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
Icon Icon
Serie 505
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Zender
Applicatie Nauwkeurige objectherkenning
Speciale uitvoering Diagonaalstraalaftasting
Kruisstraalscannen
Parallelstraalscannen
Bedrijfsbereik 0,3 ... 5 m (gegarandeerd bereik)
Meetveldlengte 195 mm
Aantal stralen 40 St.
Straalafstand 5 mm
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 860 nm
Zendsignaalvorm gepulst
Minimale objectdiameter 7,5 mm
Bluscircuit Inductiebeveiliging
Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Deactiveringsingang
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 12 mm x 58 mm x 280 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 315 g
Kleur behuizing zilver
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Type configuratie/parametrering Software
via pintoewijzing
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 65 °C
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
Configuratiesoftware - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Bijsluiter - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - pdf