CSL710-T05-1360.A-M12

Lichtscherm zender

Productnummer: 50128992

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
Icon Icon
Serie 710
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Zender
omvat 2 st. schuifmoer BT-NC
Applicatie Nauwkeurige objectherkenning
Speciale uitvoering Diagonaalstraalaftasting
Kruisstraalscannen
Parallelstraalscannen
Bedrijfsbereik 0,1 ... 3,5 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0,1 ... 4,5 m
Meetveldlengte 1.360 mm
Aantal stralen 272 St.
Straalafstand 5 mm
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 940 nm
Zendsignaalvorm gepulst
Minimale objectdiameter 10 mm
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 270 mA, De opgegeven waarden hebben betrekking op het totaalpakket, bestaande uit zender en ontvanger.
Gereedheidsvertraging 400 ms
Cyclustijd 8,56 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Stekkeruitgang axiaal
Functie Spanningsvoorziening
Sync-ingang
Verbinding met de ontvanger
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 29 mm x 35,4 mm x 1.433 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 1.450 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Groefmontage
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ECLASS 16.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD-model - . - zip
EPLAN-macro - edz
IODD - V 1.1 - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - IO-Link Device Collection - zip
Configuratiesoftware - IO-Link USB-Master - zip
Conformiteitsverklaring CE - pdf