CSL710-T05-2960.A-M12

Lichtscherm zender

Productnummer: 50129012

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
Icon Icon
Serie 710
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Zender
Applicatie Nauwkeurige objectherkenning
Speciale uitvoering Diagonaalstraalaftasting
Kruisstraalscannen
Parallelstraalscannen
Bedrijfsbereik 0,1 ... 3,5 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0,1 ... 4,5 m
Meetveldlengte 2.960 mm
Aantal stralen 592 St.
Straalafstand 5 mm
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 940 nm
Zendsignaalvorm gepulst
Minimale objectdiameter 10 mm
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 600 mA, De opgegeven waarden hebben betrekking op het totaalpakket, bestaande uit zender en ontvanger.
Gereedheidsvertraging 400 ms
Cyclustijd 18,16 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Stekkeruitgang axiaal
Functie Spanningsvoorziening
Sync-ingang
Verbinding met de ontvanger
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 29 mm x 35,4 mm x 3.033 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 2.950 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Groefmontage
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
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
3D-CAD-model - . - zip