CU400P-AIDA

Aansluiteenheid

Productnummer: 53800151

Direct beschikbaar

Icon Icon
Geschikt voor Veiligheidslaserscanner RSL 420P
Veiligheidslaserscanner RSL 450P
Veiligheidslaserscanner RSL 455P
Aantal aansluitingen 4 St.
Functie Spanningsvoorziening
Type aansluiting PROFINET Push/Pull 24V
Functie Ethernet, ingang
Type aansluiting RJ45
Functie Ethernet, uitgang
Type aansluiting RJ45
Functie Spanningsvoorziening
Type aansluiting PROFINET Push/Pull 24V
Afmeting (b x h x l) 140,2 mm x 93,8 mm x 142 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Nettogewicht 3.230 g
Kleur behuizing zwart
Type bevestiging Bajonetsysteem
Douanetariefnummer 85389099
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272791
ECLASS 11.0 27272791
ECLASS 12.0 27272791
ECLASS 13.0 27272791
ECLASS 14.0 27272791
ECLASS 15.0 27272791
ECLASS 16.0 27272791
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
GSDML-bestand - V2.42 - zip
Certificaat - TÜV Süd - pdf
Certificaat - PROFINET - pdf