DCR 1058i ADJ-8F4-102-M4-TDPM

Stationaire 2D-codelezer

Productnummer: 50153486

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
DCR 1158i AD0804-102-M4-S-TDPM
Stationaire 2D-codelezer
Artikelnummer: 50154854
  • Serie: DCR 1100i
  • Interface: EtherNet IP
  • Softwarefuncties: Codes tellen
  • Leesbare codetypen: EAN 8/13
Artikelnummer: 50154854

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Serie DCR 1000i
Imager Sony global shutter
Softwarefuncties Code herkennen
Code lokaliseren
Codes tellen
DPM (directe onderdeelmarkering)
Lezen van 1D-codes
Lezen van 2D-codes
Leesbare codetypen 2/5 Hong Kong
2/5 IATA
2/5 Interleaved
2/5 Matrix
2/5 NEC
2/5 Straight
Aztec
Codabar
Code 39
Code 128
Data matrix code
DotCode
EAN 8/13
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Expanded Stacked
GS1 Databar Limited
GS1 Databar RSS 14
GS1 Databar RSS 14 Stacked
Micro QR
PDF417
PDF417 Micro
Pharma code
QR 2005
QR Model 1
UPC-A
UPC-E
Leesafstand 50 ... 2.000 mm, afhankelijk van het objectief
Lichtbron LED, rood / wit, intern omschakelbaar
Zendsignaalvorm gepulst
Resolutie camera horizontaal 1.440 px
Resolutie camera verticaal 1.080 px
Brandpuntafstand 8 mm
Modulegrootte 0,127 ... 0,5 mm
Elektronische sluittijd 0,025 ... 2 ms
Cameratype Monochroom
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Opgenomen vermogen, max. 24 W, bij 24 V DC
Aantal digitale schakelingangen 3 St.
Type Digitale schakelingang
Spanningstype DC
Functie programmeerbaar
Aantal digitale schakeluitgangen 5 St.
Type Digitale schakeluitgang
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 100 mA
Schakelspanning hoog: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Schakelelement MOSFET-halfgeleider
Schakelprincipe Push-pull
Schakelelement MOSFET-halfgeleider
Schakelprincipe Push-pull
Schakelelement MOSFET-halfgeleider
Schakelprincipe Push-pull
Schakelelement MOSFET-halfgeleider
Schakelprincipe Push-pull
Type EtherNet IP, Ethernet
Adrestoewijzing DHCP
handmatige adrestoewijzing
Functie Proces
Switch-functionaliteit Geen
Overdrachtssnelheid 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Architectuur Client
Server
Adrestoewijzing DHCP
handmatige adrestoewijzing
Overdrachtssnelheid 10 / 100 Mbit/s
Functie Proces
Switch-functionaliteit Geen
Overdrachtsprotocol TCP/IP, UDP, Telnet, FTP/SFTP, Ethernet/IP
Aantal aansluitingen 2 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 12 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Data-interface
Ethernet, ingang
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Codering X-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 45 mm x 85 mm x 35 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 265 g
Kleur behuizing zilver
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
via optioneel bevestigingsonderdeel
Aantal LED's 3 St.
Type configuratie/parametrering Software Vision Studio
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Beschermingsgraad IP 67III, EN 60529 bij schroefbare connector, resp. geplaatste afdekkappen
Goedkeuringen c UL US
Testprocedure EMC volgens norm EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Testprocedure langdurige schokken volgens norm IEC 60068-2-27, Test Ea
Testprocedure vibraties volgens norm IEC 60068-2-6, Test Fc
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ECLASS 16.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211718
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
EDS-bestand - zip
Configuratiesoftware - Vision Studio V26.1.3579 - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Aanvulling op de bedieningshandleiding - Calibration Target - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - EtherNet/IP - pdf