DCR 1000/1100i

Net zo eenvoudig te bedienen als een optische sensor en net zo krachtig als een camerasysteem: Het productassortiment Simple Vision biedt een snelle en eenvoudige instap in de beeldverwerking binnen de industriële automatisering. Het krachtige algoritme voor het lezen van codes van de DCR 1000i / 1100i garandeert uitstekend hoge leespercentages. De sensor beschikt optioneel over een verbeterd algoritme dat speciaal is ontwikkeld voor DPM-codes. Met OCR- en OCV-functies kunnen ook leesbare teksten worden herkend en de drukkwaliteit worden gecontroleerd.
PPIC_IVS_1000i_1400x400px

Camera-gebaseerde codelezer voor identificatie van 1D/2D-codes

De DCR 1000i / 1100i-serie Simple Vision-sensoren

De Simple Vision-sensoren van de DCR 1000i / 1100i-serie zijn compacte, veelzijdige en hoogpresterende apparaten met beeldverwerkingsfuncties voor identificatie van 1D/2D-codes. Een grote verscheidenheid aan modellen met twee verschillende resoluties zorgt voor maximale flexibiliteit.
Met krachtige beeldverwerkingstools, eenvoudig te configureren software, verwisselbare lenzen en geïntegreerde krachtige LED-verlichting bieden de nieuwe Simple Vision sensoren van Leuze uitstekende prestaties en een hoge mate van efficiëntie. 



Voordelen voor u

  • Uitstekende productprestaties voor 1D/2D-identificatietaken
  • Verbeterd leesalgoritme speciaal voor DPM-codes
  • Toolsets voor OCR en OCV
  • Geïntegreerde digitale interfaces TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, FTP/SFTP
  • Verwisselbare objectieven voor flexibiliteit met betrekking tot afstand, zichtveld en resolutie
  • Geïntegreerde, omschakelbare LED-verlichting met een hoog vermogen in wit en rood, voor een optimaal, contrastrijk beeld
  • Filterkappen voor veeleisende toepassingen, zoals het lezen van direct gemarkeerde codes op sterk reflecterende oppervlakken zoals metaal
  • Een compacte behuizing maakt de integratie in vrijwel alle installatieconcepten mogelijk, ook bij krappe inbouwsituaties
  • De codelezer zit in een IP67-behuizing en werkt ook prima in lastige productieomgevingen.



Met een flexibele modelkeuze bieden wij verschillende apparaatopties voor uiteenlopende taken en budgeteisen:

DCR 1000i / 1100i

Het krachtige algoritme voor het codelezen garandeert uitstekende en hoge leessnelheden. Dit model heeft een optioneel verbeterd algoritme speciaal voor DPM-codes:

  • 1D-/2D-codelezen
  • DPM-codelezen
  • Verificatie afdrukkwaliteit (OCV)
  • Lezen van platte tekst (OCR)

Link naar artikelenlijst DCR 1000i / 1100i

Hoogtepunten

Snelle ingebruikname en talrijke toepassingsmogelijkheden

Ondersteuning van de meest gangbare industriële protocollen

ivs1048 software main

De software Leuze Vision Studio biedt krachtige tools en statistieken voor beeldverwerking en inspectie, die ook offline kunnen worden gebruikt. Het instellen van de sensoren kan voor wat betreft kosten en tijd efficiënt gebeuren door de gebruiker, zonder speciale opleidingen of vakkennis. De Simple Vision sensoren kunnen worden toegepast bij talrijke industriële taken:

  • Positiecontrole voor besturing van hanteringssystemen of een gereedschap, voor het corrigeren van de bewegingspositie
  • Identificatie van een onderdeel op basis van markeringen, de vorm of andere functionaliteiten
  • Controle van een onderdeel op correcte productie of correcte montage
  • Meten en tellen van onderdelen
  • Controleren van onderdelen op fouten
Industrieprotokolle_1400x400

Gangbare interfaceprotocollen, zoals TCP/IP, PROFINET, FTP, evenals SFTP (Secure File Transfer Protocol) worden ondersteund. Dit maakt de communicatie en gegevensregistratie eenvoudig. Er zijn ook digitale in- en uitgangen beschikbaar voor de directe besturing van eenvoudige processen of voor aansluiting op een PLC.

 

Verwisselbare lenzen voor flexibiliteit

De beeldverwerkingssensoren IVS 1000i / DCR 1100i bieden dankzij vier verwisselbare S-Mount-lenzen met variabele focusinstelling en twee verschillende diafragma's, een hoge flexibiliteit m.b.t. leesafstand, zichtveld, resolutie en scherpte-diepte.

CN-Field-of-view

Optische tekenverificatie (OCV)

Optische tekenherkenning (OCR) 

Screenshot OCV

De DCR 1000i OCV kan 1D/2D-codes lezen binnen een toepassing en de afdrukkwaliteit van een afdruk controleren (houdbaarheidsdatum, batch, lot, enz.). Er is geen complexe set-up met veel parameters nodig. De sensor hoeft alleen een referentiebeeld van de afdruk te leren. Defecte afdrukken door verstopte printkoppen, gebruikte inkt of hechtingsproblemen kunnen tijdens het lopende proces worden herkend. De defecte producten kunnen in een vroeg stadium worden verwijderd.

Screenshot OCR

Met zijn ingebouwde OCR-functie leest de DCR 1100i OCR niet alleen 1D- en 2D-codes, maar herkent hij ook gewone tekst betrouwbaar en nauwkeurig. De OCR-functie van onze sensor zorgt voor meer transparantie, traceerbaarheid en kwaliteitsborging in de productie, ideaal voor sectoren zoals de automobielindustrie, de farmaceutische industrie of de verpakkingstechnologie.

Toepassingen

APIC_PA_DCR1048i_Code-reading-for-multiple-codes_700x500px

Tegelijkertijd lezen van meerdere 1D- en 2D-codes

Vereiste:
Op een secundaire verpakking zijn zowel een 1D- als een 2D-code aangebracht. Voor de kwaliteitsborging moeten de codes worden gescand voordat een pak van 5 in een doos wordt verpakt. Tijdens het proces moeten de codes gelijktijdig worden geïdentificeerd met één enkele scan, ongeacht het codetype. 

Oplossing:
De nieuwe DCR 1000i kan gemakkelijk enkelvoudige 1D- en 2D-codes of een willekeurig aantal 1D- en 2D-codes tegelijk lezen met behulp van multicode-decodering.

APIC_OA_DCR1048i_Code-reading-for-Direct-printed-codes-on-packaging-material_700x500px

Lezen van direct opgedrukte codes op verpakkingsmateriaal

Vereiste:
Op een secundaire verpakking is een 2D-code direct opgedrukt. De decodering van deze zogenaamde DPM-codes is absoluut noodzakelijk voor de traceerbaarheid van de producten.

Oplossing:
De Simple Vision sensor DCR 1000i DPM heeft een geoptimaliseerd leesalgoritme, dat speciaal voor de decodering van direct opgedrukte codes op verpakkingen is ontworpen.

APIC_DCR_OCV_Kontrolle MHD_05

Labelinspectie met verificatie afdrukkwaliteit (OCV)

Vereiste:
Op de verpakking is een code, een houdbaarheidsdatum en een batchnummer aangebracht. De code moet tegelijkertijd worden gedetecteerd en de afdruk geverifieerd om er zeker van te zijn dat de afdruk aanwezig, volledig en leesbaar is.

Oplossing:
De DCR 1000i OCV kan 1D/2D-codes identificeren en tegelijkertijd de afdruk vergelijken met een ingeleerd referentiebeeld en evalueert of deze voldoet aan de vereiste kwaliteit (instelbare drempelwaarde) of niet.

Technische Eigenschaften

  DCR DCR TDPM DCR 1000i TOCV DCR 1100i TOCR
Barcode erkennen  •  • •  •
Barcode lokalisieren   •  • •  •
Barcode zählen   •  • •  •
Barcode mit DPM-Markierung erkennen    •    
Barcode mit DPM-Markierung lokalisieren     •    
Barcode mit DPM-Markierung zählen     •    
Druckqualitätsverifizierung (OCV)     •  
Text erkennen       •
Text lokalisieren       •
Zeichen zählen       •

IVS 108, IVS 1000i/ DCR 1000i – Simple Vision Sensor – Productinformatie (PDF)