DCR80M2/R2-S5
Stationaire 2D-codelezer
| Serie | DCR 80 |
| Speciale uitvoering | Scan engine module |
| Softwarefuncties | Lezen van 1D-codes Lezen van 2D-codes |
| Leesbare codetypen | 2/5 Interleaved Australian Post Aztec Codabar Codablock F Code 11 Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 Data matrix code EAN/UPC GS1 composite GS1 databar Intelligent Mail Japan Post KIX code Korea Post MSI Plessey Maxicode Micro PDF Micro QR PDF417 Pharma code Planet Postnet QR-code Telepen UK Royal Mail UPU ID tags |
| Leesafstand | 20 ... 300 mm |
| Resolutie camera horizontaal | 1.280 px |
| Resolutie camera verticaal | 960 px |
| Modulegrootte | 0,076 ... 0,5 mm |
| Voedingsspanning UB | 3,3 ... 5,5 V, DC |
| Stroomopname, max. | 350 mA |
| Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
| Type | Digitale schakelingang |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Spanningstype | DC |
| Schakelelement | Transistor, NPN |
| Schakelelement | Transistor, NPN |
| Type | RS 232 |
| Functie | Proces |
| Overdrachtssnelheid | 9.600 ... 115.200 Bd |
| Gegevensformaat | instelbaar |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Configuratie-interface Data-interface Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Molex-connector |
| Aantal polen | 12 -polig |
| Type | male |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 39 mm x 27,4 mm x 25 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Nettogewicht | 20 g |
| Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad |
| Type weergave | LED Zoemer |
| Type configuratie/parametrering | Software |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 10 ... 90 % |
| Douanetariefnummer | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |