GS 63/6-S8V
Vorkfotocel
| Serie | 63 |
| Natuurkundig principe | optisch |
| Applicatie | Herkenning van niet transparante etiketten |
| Etiketbreedte, min. | 2 mm |
| Etikettussenafstand, min. | 2 mm |
| Medium | niet transparant |
| Lichtbron | LED, infrarood |
| Golflengte | 940 nm |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 30 mA |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Spanningstype | DC |
| Schakelstroom, max. | 100 mA |
| Schakelspanning | hoog: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelprincipe | Schakelsignaal bij etikettussenafstand |
| Schakelfrequentie | 10.000 Hz |
| Aanspreektijd | 0,05 ms |
| Gereedheidsvertraging | 300 ms |
| Max. bandsnelheid bij teach-in | 20 m/min |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M8 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Stekkeruitgang | verticaal (haaks op bandloop) |
| Bouwvorm | Vork |
| Vorkopening | 3 mm |
| Bekdiepte | 61 mm |
| Afmeting (b x h x l) | 11 mm x 30 mm x 80 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof Metaal |
| Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
| Behuizing kunststof | PC |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof/PC |
| Nettogewicht | 55 g |
| Kleur behuizing | rood, RAL 3000 zwart, RAL 9005 |
| Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad Doorgaande bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Bedieningselementen | Meerslagenpotentiometer |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 65III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270909 |
| ECLASS 9.0 | 27270909 |
| ETIM 5.0 | EC002720 |
| ETIM 6.0 | EC002720 |