HT5.1/4

Sensor achtergrondonderdrukking

Productnummer: 50129400

Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 2 producten gevonden
HT5B/4
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer: 50148002
  • Serie: 5B
  • Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,002 ... 0,4 m
  • Ontwerp: hoekig
Artikelnummer: 50148002

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
HT23/4
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer: 50138443
  • Serie: 23
  • Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,005 ... 0,4 m
  • Ontwerp: hoekig
Artikelnummer: 50138443

Direct beschikbaar

Serie 5
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
zwart-wit-fout < 15% tot en met 200 mm
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% 0,005 ... 0,4 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% 0,01 ... 0,3 m
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% 0,015 ... 0,2 m
Bereiklimiet 0,005 ... 0,4 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Instelbereik 15 ... 400 mm
Straalverloop gefocust
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 645 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep Vrije groep (volgens EN 62471)
Type lichtvlekgeometrie rond
Focus vast
Focusafstand 200 mm
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 15 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelfrequentie 1.000 Hz
Aanspreektijd 0,5 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 2.000 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Aantal aders 3 -draads
Aderdoorsnede 0,2 mm²
Afmeting (b x h x l) 11,4 mm x 32,1 mm x 17,8 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC-ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 50 g
Kleur behuizing Rood
zwart
Type bevestiging Twee M3-schroefdraadhulzen
via optioneel bevestigingsonderdeel
Aanbevolen aandraaimoment voor bevestiging M3 0,9 N·m
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Bedieningselementen Meergangs-spindel
Functie van bedieningselement Scanafstandsinstelling
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Gebruiksinformatie - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf