IGSU 14C/6.3-S12

Ultrasoon vorksensor

Productnummer: 50116936

Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
IGSU 14D/6.3-S12
Ultrasoon vorksensor
Artikelnummer: 50126784
  • Serie: 14
  • Natuurkundig principe: Ultrasoon
  • Bekdiepte: 70 mm
  • Vorkopening: 4 mm
Artikelnummer: 50126784

Direct beschikbaar

Serie 14
Natuurkundig principe Ultrasoon
Applicatie Herkenning van niet transparante etiketten
Herkenning van transparante etiketten
Etiketbreedte, min. 10 mm
Etikettussenafstand, min. 2 mm
Medium transparant en niet transparant
Speciale uitvoering Alarmuitgang
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 12 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 40 mA
Aantal teach-ingangen 1 St.
Type Teach-ingang
Spanningstype DC
Schakelspanning high: ≥8V
low: ≤ 2 V
Ingangsweerstand 15.000 Ω
Schakeltoestand actief high
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 100 mA
Schakelspanning hoog: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Lastcapaciteit 0,5 µF
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe Schakelsignaal bij etikettussenafstand, omschakelbaar
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe 0 V schakelend
Schakelfrequentie 2.000 Hz
Aanspreektijd 0,2 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Max. bandsnelheid bij teach-in 50 m/min
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Stekkeruitgang horizontaal (parallel aan bandloop)
Bouwvorm Vork
Vorkopening 4 mm
Bekdiepte 68,5 mm
Afmeting (b x h x l) 21 mm x 48,2 mm x 101 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Nettogewicht 160 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Type weergave LED
Aantal LED's 3 St.
Bedieningselementen Teach-knop
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
US-patenten US 6,314,054 B
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272890
ECLASS 9.0 27272890
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
3D-CAD-model - zip
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf