IT 1952g SR-2-R-USB-KIT

Mobiele 2D-codelezer radiografisch

Productnummer: 50143090

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon
Lijst met resultaten: 2 producten gevonden
IT 1962gSR-2USB-9BFWC
Mobiele 2D-codelezer radiografisch
Artikelnummer: 50154425
  • Serie: IT19xx
  • Interface: PS/2
  • Leesbare codetypen: QR-code
  • Leesafstand, max.: 0 ... 1.115 mm
Artikelnummer: 50154425

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
IT 1962gSR-2USB-9
Mobiele 2D-codelezer radiografisch
Artikelnummer: 50154424
  • Serie: IT19xx
  • Interface: PS/2
  • Leesbare codetypen: Code 128
  • Leesafstand, max.: 0 ... 1.115 mm
Artikelnummer: 50154424

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Serie IT19xx
Leesbare codetypen 2/5 Interleaved
Aztec
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
Composite codes
Data matrix code
DotCode
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
GS1 databar
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
Overige op aanvraag
PDF417
QR-code
UPC
Leesafstand 0 ... 822 mm
Resolutie camera horizontaal 1.280 px
Resolutie camera verticaal 800 px
Voedingsspanning UB 4,2 V, DC
Opgenomen vermogen, max. 2,5 W
Technologie LiIon
Accu-opslagcapaciteit 2,4 A·h
Type PS/2, USB, RS 232
Functie Proces
Functie Proces
Bluetooth-reikwijdte Klasse 2
Bluetooth-versie 4.2
Type aansluiting Bluetooth
Afmeting (b x h x l) 70 mm x 80 mm x 160 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof UL 94-V0
Nettogewicht 220 g
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 0 ... 95 %
Valhoogte 1,8 m
Meting ten opzichte van Betonvloer
Beschermingsgraad IP 41
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
EPLAN-macro - edz
Configuratiesoftware - V4.5.4 - zip
USB-stuurprogramma - USBserial - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Verkorte handleiding - pdf
Productbrochure - Identification - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf