Multipurpose handscanners
Voordelen voor u
- Tot 20% snellere leesprocessen met 15% hogere contrasttolerantie voor slecht leesbare codes verkorten de detectietijd per scan aanzienlijk
- Groter leesveld, waardoor een breder scala aan toepassingen mogelijk is
- Een groter batterijbereik met minder laadonderbrekingen verhoogt de efficiëntie
- Verbeterde ergonomie van de behuizing en afgerond ontwerp verminderen vervuiling en vergemakkelijken het reinigen van het apparaat
- Verbeterde bediening met ultrasnel laden en minder gewicht, dankzij nieuwe batterijloze supercap-modellen met hogere laadcycli.
- Uiterst flexibele bevestigingsbeugel voor draadloze apparaten voor wand- en tafelmontage in één
- Eenvoudig te gebruiken dankzij de groene led-richter met richtpunt, vlakke witte lichtverlichting en een verscheidenheid aan interfaces van PS/2, USB tot RS232 en Bluetooth
Hoogtepunten
- Nieuwe energieopslag met lange levensduur met supercap en lager gewicht
- Dankzij de supercap-technologie bieden deze apparaten aanzienlijk meer laadcycli en een langere beschikbaarheid in vergelijking met modellen op batterijen met een kortere levensduur.
- Het laadcontact maakt het gemakkelijk om de technologieën uit elkaar te houden (met=batterij, zonder=supercap), wat de bediening vereenvoudigt.
- Universele gecombineerde wand-/tafelbevestigingsbeugel
- Verbeterde ergonomie van de behuizing en afgerond ontwerp verminderen vervuiling en vergemakkelijken het reinigen van het apparaat met hogere bescherming tegen binnendringing
- Verbeterde veelkleurige batterijlaadindicator
- Omvangrijk toebehoren: Kabellengtes 3 m en 5 m
Toepassing
Objectherkenning bij ontvangst/verzending van goederen
Vereiste:
De flexibele handmatige detectie van verschillende codes op objecten bij verzending of goederenontvangst, evenals het orderpicken, moet tijdens de dienst zonder laden mogelijk zijn.
Oplossing:
Robuuste, ergonomische, draadloze handlezers met krachtige IT 1962-batterij en handige verlichting met richtknop voor eenvoudige bediening, lossen deze taak met gemak op.
Code lezen tijdens het orderpicken
Vereiste:
Om goederen te kunnen toewijzen aan een opdracht van een klant, moet de goederencode worden ingelezen en worden doorgegeven aan het goederenbeheersysteem.
Oplossing:
De mobiele barcodelezers uit de serie IT 1472 of IT 1960 lezen alle in het magazijnbeheer en de logistiek gangbare barcodes. Afhankelijk van het toepassingsgebied zijn uitvoeringen met kabelaansluiting of radiotransmissie beschikbaar.
Het traceren van de monsters in het proces
Vereiste:
Individuele monsters die voorzien zijn van 1D- of 2D-codes moeten handmatig worden gelezen. Zowel het oppervlak (eventueel glanzend of oneffen) als het type verpakking mogen hierbij geen rol spelen.
Oplossing:
De handscanners IT 1470 of IT 1960 bieden in het laboratorium de flexibiliteit en leesprestaties die nodig zijn om individuele monsters betrouwbaar handmatig te lezen, ongeacht het type verpakking of het oppervlak ervan.
Technische kenmerken
| Parameter | IT 1960 | IT-1962 |
| Afleesbereik | 20 - 728 mm | 20 - 728 mm |
| Imager | Oppervlak 1280 x 1080 | Oppervlak 1280 x 1080 |
| Interface(s) | RS 232 USB PS/2 | Bluetooth (2,4 GHz) V4.2 |
| Batterijcapaciteit | - | 3300 mAh / Lilon 30F supercap |
| Laadtijd / gebruiksduur | 4,5 uur / > duur van de dienst 60 s / voor individuele scans | |
| Afmetingen | 108 x 70 x 160 mm | 108 x 70 x 160 mm |
| Valhoogte | 1,8 m | 1,8 m |
| Beschermingsgraad | IP 52 | IP 52 / IP 41 |
| Temperatuurbereik, un bedrijf | 0°C tot 50°C | 0°C tot 50°C |
| Kabelaansluiting | Ja | Nee |
| Gewicht | 147 g | 255 g / 220 g |
| Bevestigingsbeugel | 211 x 74 x 78 mm |
Voordelen voor u
- Nieuw: De veelzijdige, industriële handscanner HCR 200 is bedoeld voor kleine budgetten. Naast onze beproefde stationaire codelezers breiden we ons assortiment uit met een brede selectie handlezers voor verschillende prestatieniveaus. Het assortiment omvat inmiddels meerdere nieuwe instapmodellen die speciaal zijn ontwikkeld voor standaardtoepassingen. Deze apparaten hebben een lichtgewicht behuizing en een modern design, wat zorgt voor eenvoudige bediening en betrouwbare prestaties in industriële omgevingen.
- Vereenvoudigde selectie met één allesomvattend artikelnummer voor de gehele set. U kunt kiezen voor de eenvoudige selectie van onze complete set met één onderdeelnummer, bestaande uit een handlezer met kabel. Natuurlijk kunt u nog steeds individuele artikelen bestellen voor uw specifieke behoeften.
- Ons assortiment voor toepassingen geoptimaliseerde, uitgebreide handlezers biedt een veelzijdig scala aan oplossingen voor een breed scala aan eisen en veeleisende omgevingsomstandigheden: Van bedrade instapmodellen tot geoptimaliseerde apparaten met instelbaar diafragma voor codes met weinig contrast:
- Onze applicatie-experts helpen u bij het selecteren van de optimale oplossing voor uw applicatie.
Hoogtepunten
Voor omgevingen met zware bedrijfsomstandigheden is de HCR 250 met zijn USB-kabel met bajonetsluiting ontworpen om te voldoen aan de hogere IP64-beschermingsklasse.
Het herontwerp van de apparaten in combinatie met de nieuwe behuizing opent verdere mogelijkheden en optimalisaties tegen aanzienlijk aantrekkelijkere prijzen.
Door alle essentiële componenten onder één onderdeelnummer te groeperen, samen met een universeel leesveld, wordt zowel de selectie als de toepassing moeiteloos
Toepassing
Codelezing voor traceerbaarheid van batches
Vereiste:
Oplossing:
Mobiel code-lezen
Vereiste:
Oplossing:
Herkenning van opdrachtgegevens
Vereiste:
Oplossing:
Technische kenmerken
| Parameter | HCR 210 | HCR 230 | HCR 250 |
| Werkbereik (100% EAN) | 35 ... 400 mm | 30 ... 350 mm | 30 ... 350 mm |
| Resolutie | 1.3 MP | 1 MP | 1.3 MP |
| Min. module grootte 1D | 0,076 mm/3 mm | 0,076 mm/3 mm | 0,076 mm/3 mm |
| Min. celgrootte 2D | 0,127 mm/5 mm | 0,18 mm/7 mm | 0,127 mm/5 mm |
| Valhoogte | Up to 1,5 m | Up to 1,5 m | Up to 1,8 m |
| Temperatuurbereik, un bedrijf | 0.. 50°C | -10…50°C | -10…50°C |
| Gewicht (zonder kabel) | 128 g | 130 g | 240 g |
| Beschermingsgraad | IP 41 | IP 54 | IP 64 |
| Goed leessignaal | Pieper, LED | Pieper, LED | Pieper, LED,vibrerend |